R-22PE-0UE
Sensormodul termisk energimåler DN 25
- Listepris
- NOK 5 940,00
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
- Elektrisk tilkopling
- Kabel
- Målte verdier
- Mengde
- Væskemengde qp
- 3.5
- Utgangsspenning [område]
- THE FAMILY ATTIBUTE IS NOT SET TO THE CLASS OF THE PRODUCT!!!
- Medium
- Vann, vann med glykol opp til maks. 60 % vol.
- Ventilstørrelse
- 25 mm
- Ventilstørrelse
- 1 inch