• Subscribe for News
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
    • Subscribe for News
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
  3. Trykkuavhengige reguleringsventiler

R225FL-J



Lær mer
Tilbake til produktkategori
R225FL-J

R225FL-J

PI mengdebegrenser-ventil (PIFLV), 2-veis, DN 25, Innvendige gjenger, Rp 1", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 3600 l/h, Medie-temperatur 2...60°C [36...140°F]

Listepris
NOK 1 745,00
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
  • Valg av aktuator
  • Nedlastinger
  • Tilbehør
  • Produktvideoer
  • Detaljer
Valg av aktuator
Aktuatorparametere
Aktuatorer som passer til Forespørsel om aktuatorer for R225FL-J
Konfigurerbar
Velg nødvendig variant

Velg hvordan ventilaktuator-kombinasjonen skal leveres

Trenger du en rørkobling?
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
    Data for planleggere

    • Se nå

    CAD-nedlastning / 3D-visning

    • Se nå

    MagiCAD Cloud

    • Se nå

    Hydronikk-skjemaer

    • Last ned
    0 artikkel/artikler valgt
    Last ned utvalg Del valgte via e-post Legg til valgte i nedlastingsmappen Gå til nedlastingsmappen
    Tilbehør

    Mekanisk tilbehør

    ZR2325

    ZR2325

    Rørkupling for kuleventil med innvendige gjenger, DN 25, Rp 1", R 1"

    Listepris: NOK 213,00
    Din pris: ...
    Legg til i prosjektliste
    Produktvideoer

    Hvorfor velge Belimo PIFLV?

    Trykkuavhengig mengdebegrenserventil PIFLV.
    PIFLV er en trykkuavhengig mengdebegrenserventil som er spesialdesignet for AV/PÅ kjølesoneapplikasjoner.

     

    Spill av nå Del via e-post

    Trykkuavhengig mengebegrenserventil PIFLV

    PIFLV: trykkuavhengig mengdebegrenserventil - innovativ mengdebegrenserutforming.

    Spill av nå Del via e-post
    Detaljer

    Spesifikasjoner

    Mønster
    2-veis
    V'nom [l/t]
    3600
    V'nom [l/s]
    1.00
    Medium
    Vann
    Mediumtemperatur
    2...60°C [36...140°F]
    Differansetrykk
    20...280 kPa
    Stengetrykk
    520 kPa
    Differansetrykk merknad
    50 kPa for lydsvak drift
    Lekkasjefaktor {verktøy}
    Luftbobletett, lekkasjefaktor A
    Rørtilkobling
    Innvendige gjenger