3. Kuleventiler

R7032R-B3/SRD230A



Lær mer
Tilbake til produktkategori
R7032R-B3/SRD230A

R7032R-B3/SRD230A

Veksel kuleventil, 3-veis, DN 32, Flens, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 32 m³/h, Medie-temperatur -10...100°C [14...212°F]
Roterende aktuator, 16 Nm, AC 100...240 V, Åpne/lukke, 3-punkt, 20 s, IP54
Aktuator leveres separat

Listepris
NOK 10 331,00
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
S1A

S1A

Hjelpebryter 1x SPDT tilbehør

Listepris: NOK 813,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
S2A

S2A

Hjelpebryter 2x SPDT tilbehør

Listepris: NOK 1 083,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
P10000A

P10000A

Tilbakemeldingspotensiometer 10 kΩ tilbehør

Listepris: NOK 1 331,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
P1000A

P1000A

Tilbakemeldingspotensiometer 1 kΩ tilbehør

Listepris: NOK 1 331,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
P140A

P140A

Tilbakemeldingspotensiometer 140 Ω tilbehør

Listepris: NOK 1 331,00
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
32 m³/h
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
  • Den tillatte væsketemperaturen kan være begrenset, avhengig av type aktuator. Begrensninger kan finnes i databladet for den respektive aktuatoren.
Differansetrykk
∆pmax 100 kPa
Stengetrykk
600 kPa
Lekkasjefaktor {verktøy}
A – AB: luftbobletett, lekkasjefaktor A; B – AB: Lekkasjeklasse I, max. 1% av Kvs-verdien
Rørtilkobling
Flens

Spesifikasjoner aktuator

Spenning AC/DC
AC 100...240 V
Effektforbruk (i gang)
4.5 W
Effektforbruk (holdt)
1 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
8 VA
Tilkobling forsyningsregulering
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²