R7032R16-B3+NR24A-SZ
Reguleringsventil, 3-veis, DN 32, Flens, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 16 m³/h, Medie-temperatur -10...100°C [14...212°F]
Roterende aktuator, 10 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 90 s, IP54
Aktuator montert
- Listepris
- NOK 9 571,00
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
- 16 m³/h
- Medium
- Vann, vann med glykol opp til maks. 50 % vol.
- Mediumtemperatur
- -10...100°C [14...212°F]
- Medietemperatur merknad
-
- Ved en mediumtemperatur på -10...2 °C anbefales det en spindelvarmer eller en ventilhalsforlenger.
- Den tillatte væsketemperaturen kan være begrenset, avhengig av type aktuator. Begrensninger kan finnes i databladet for den respektive aktuatoren.
- Differansetrykk
- ∆pmax 100 kPa
- Stengetrykk
- 600 kPa
- Strømningskarakteristikk {verktøy}
- A – AB: likeprosentlig; B – AB: lineær
- Lekkasjefaktor {verktøy}
- A – AB: luftbobletett, lekkasjefaktor A; B – AB: Lekkasjeklasse I, 1...2% av Kvs verdien
- Rørtilkobling
- Flens
Spesifikasjoner aktuator
- Spenning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Effektforbruk (i gang)
- 2.5 W
- Effektforbruk (holdt)
- 0.4 W
- Effektforbruk for ledningsdimensjonering
- 5 VA
- Tilkobling forsyningsregulering
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Regulatortype
- DC 0.5...10 V
- Beskyttelseskategori
- IP54
- Beskyttelsesgrad NEMA
- NEMA 2
- Kapslingstype
- UL Enclosure Type 2