3. Kuleventiler

R7040R-B3



Lær mer
Tilbake til produktkategori
R7040R-B3

R7040R-B3

Veksel kuleventil, 3-veis, DN 40, Flens, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 31 m³/h, Medie-temperatur -10...100°C [14...212°F]

Listepris
NOK 6 434,00
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
  • Valg av aktuator
  • Nedlastinger
  • Tilbehør
  • Detaljer
Valg av aktuator
Aktuatorparametere
Aktuatorer som passer til Forespørsel om aktuatorer for R7040R-B3
Konfigurerbar
Velg nødvendig variant

Velg hvordan ventilaktuator-kombinasjonen skal leveres

Trenger du en rørkobling?
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
    Mekanisk tilbehør

    ZR-EXT-01

    ZR-EXT-01

    Forlenger ventilhals for kuleventil DN15...50

    Listepris: NOK 1 606,00
    Din pris: ...
    Legg til i prosjektliste

    Elektrisk tilbehør

    ZR24-2

    ZR24-2

    Spindelvarmer for kuleventil DN15...50, AC/DC 24 V, 20 W

    Listepris: NOK 1 265,00
    Din pris: ...
    Legg til i prosjektliste
    Detaljer

    Spesifikasjoner

    Mønster
    3-veis
    kvs
    31 m³/h
    Medium
    Vann, vann med glykol opp til maks. 50 % vol.
    Mediumtemperatur
    -10...100°C [14...212°F]
    Medie-temperatur merknad
    • Ved en mediumtemperatur på -10...2 °C anbefales det en spindelvarmer eller en ventilhalsforlenger.
    • Den tillatte væsketemperaturen kan være begrenset, avhengig av type aktuator. Begrensninger kan finnes i databladet for den respektive aktuatoren.
    Stengetrykk
    600 kPa
    Lekkasjefaktor {verktøy}
    A – AB: luftbobletett, lekkasjefaktor A; B – AB: Lekkasjeklasse I, max. 1% av Kvs-verdien