2. Spjeldaktuatorer
  3. Aktuatorer for vanskelige miljøforhold

SM230PSR



Lær mer
Tilbake til produktkategori
SM230PSR

SM230PSR

Roterende aktuator (RobustLine), 20 Nm, AC 100...240 V, 2...10 V, 150 s, IP66/67

På grunn av at materialer går ut av produksjon, vil RobustLine-kapslingsdeksler bli levert i grått i stedet for oransje.

Alt annet forblir likt.

Listepris
NOK 6 691,00
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
AC 100...240 V
Effektforbruk (i gang)
3.5 W
Effektforbruk (holdt)
1 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
6.5 VA
Tilkobling forsyning
Kabel 1 m, 2x 0.75 mm², halogenfri
Tilkoblingsregulering
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm², halogenfri
Moment
20 Nm
Regulatortype
DC 2...10 V
Rotasjonsretning motor
kan velges med bryter 0/1
Manuell overstyring
Med trykknapp, kan låses
Dreievinkel
95°
Gangtid (motor)
150 s / 90°
Mekanisk grensesnitt
Universalklemme 14...20 mm
Beskyttelseskategori
IP66/67
Beskyttelsesgrad NEMA
NEMA 4X
Kapslingstype
UL Enclosure Type 4X
Omgivelsestemperatur
-30...50°C [-22...122°F]