TF24-MFT
Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon, 2.5 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s, IP42
- Listepris
- NOK 3 203,00
Designdata: Designdata
- Nedlastinger
- Tilbehør
- Detaljer
Mekanisk tilbehør
AV6-20
Akselforlenger 170 mm ø10 mm for spjeldaksling ø6...16 mm
KH8
Momentarm spjeld Slissebredde 8,2 mm, klemmedimensjon ø10...18 mm [3/8...3/4"]
Z-ARS180
Antirotasjonsmekanisme, 180 mm, for TM...A, LM..A, NM..A, TF
Multipack 20 stk.
ZG-TF1
Monteringssett for stagoverføring for flat og sideinstallasjon
Elektrisk tilbehør
Verktøy
Belimo Assistant 2
Serviceverktøy for kablet og trådløs konfigurasjon, drift på stedet og feilsøking. Plattformuavhengig for Android, Apple iOS og Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth og USB til NFC og MP-Bus-omformer
for konfigurerbare enheter og kommunikasjonsenheter
ZTH EU
Serviceverktøy, med ZIP-USB-funksjon, for konfigurerbare og kommunikative aktuatorer, VAV-regulatorer og VVS reguleringsutstyr fra Belimo
Spesifikasjoner
- Spenning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Effektforbruk (i gang)
- 2.5 W
- Effektforbruk (holdt)
- 1 W
- Effektforbruk for ledningsdimensjonering
- 4 VA
- Tilkobling forsyningsregulering
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Moment
- 2.5 Nm
- Regulatortype
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Rotasjonsretning motor
- kan velges med bryter L/R
- Rotasjonsretning (sikkerhetsfunksjon)
- Kan velges ved å montere L/R
- Manuell overstyring
- No
- Dreievinkel
- 95°
- Gangtid (motor)
- 150 s / 90°
- Gangtid (sikkerhetsfunksjon)
- <25 s
- Mekanisk grensesnitt
- Universalklemme 6...12.7 mm
- Beskyttelseskategori
- IP42
- Omgivelsestemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]