2. Systemer
  3. Tilbehør

ZTH EU



Tilbake til produktkategori
ZTH EU

ZTH EU

Serviceverktøy, med ZIP-USB-funksjon, for konfigurerbare og kommunikative aktuatorer, VAV-regulatorer og VVS reguleringsutstyr fra Belimo

Serviceverktøyet ZTH EU har blitt erstattet av smarttelefonappen Belimo Assistant 2 i kombinasjon med LINK.10-omformeren. I stedet for ZTH EU er omformeren koblet til aktuatoren via kabel. Belimo Assistant 2 kommuniserer med omformeren via Bluetooth og gjør det enkelt å konfigurere Belimo-enheter.
For mer informasjon, se: www.belimo.com/assistant

Kontakt din lokale Belimo-representant for bestilling.
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
Programvare/apper
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
Verktøy

MFT-C

MFT-C

Adapter for serviceverktøy ZTH

Listepris: NOK 4 144,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Tilkoblingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-pin Servicekontakt for Belimo-enhet

Listepris: NOK 1 074,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZK1-VAV

ZK1-VAV

Tilkoblingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 3-pins serviceplugg NMV-D2M, CR..

Listepris: NOK 1 074,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Tilkoblingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: ledig ledning for tilkobling til MP/PP terminal

Listepris: NOK 360,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZK4-GEN

ZK4-GEN

Tilkoblingskabel 3 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 3-pin Weidmüller og tilkopling tilførsel

Listepris: NOK 893,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZK6-GEN

ZK6-GEN

Tilkoblingskabel 5 m, A+B: RJ12 6/6

Listepris: NOK 360,00