Contribuția la SDG

  1. Acasă
  2. Sustenabilitate

Belimo și Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (SDG)

La Belimo portofoliul de produse, procesul de afaceri și valorile sunt aliniate în mod natural cu Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale ONU, care se concentrează pe mediu, pe sănătate, pe bunăstare și pe societate.

Cultura unității noastre este dominată de valori cum sunt încrederea, integritatea, competența și responsabilitatea - valori care stau la baza sustenabilității ecologice, economice și sociale. În calitate de angajator sprijinim angajamentul personal, munca în echipă, diversitatea culturală și curajul de asumare de riscuri în scopul inspirării clienților. Portofoliul nostru de produse este proiectat și optimizat pentru maximizarea eficienței energetice și a longevității. Vânzările noastre sunt legate 100% de Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale ONU.

Misiunea Belimo concentrată pe sustenabilitate generală este promovarea sustenabilității la nivel global, prin crearea unor medii interioare mai sănătoase și eficiente energetic.

Sănătatea și bunăstarea

Produsele Belimo asigură un aer interior de calitate îmbunătățită, promovând astfel sănătatea, confortul și bunăstarea ocupanților clădirilor și permițând aplicațiile critice. Componentele noastre HVAC inteligente controlează principalii factori cu impact asupra climei din încăperi și asigură un mediu stabil și sănătos (SDG 3).
 

Mediul înconjurător

Produsele noastre facilitează economisirea de energie și reducerea emisiilor CO2. În plus, produsele noastre stimulează eficiența energetică a clădirilor (SDG 7) și contribuie la reziliența acestora (SDG 9), facilitând astfel siguranța și durabilitatea orașelor (SDG 11). Prin activitățile noastre, contribuim la dublarea ratei globale de îmbunătățire a eficienței energetice, creând beneficii măsurabile în materie de sustenabilitate și consolidând rezistența și capacitatea de adaptare la dezastrele legate de climă (SDG 13).
 

Societatea

În calitate de angajator creăm în mod permanent locuri de muncă excelente cu accent pe angajamentul personal, pe implicare, pe creștere, pe munca în echipă și pe diversitatea culturală (SDG 8). Susținem practicile de achiziție sustenabile și aprovizionarea localizată, reducând la minim deșeurile și optimizând logistica prin modularizarea gamei noastre de produse și prin aplicarea standardelor de management de mediu la unitățile noastre centrale de producție (SDG 12).
 

Asigurarea impactului ESG (mediu, societate, guvernanță) în cadrul CESIM®

La Belimo valoarea adăugată pentru clienții noștri este măsura succesului nostru. Creăm valoare pentru clienți cu CESIM, metoda noastră de inovare centrată pe client, care pune în evidență confortul, eficiența energetică, siguranța persoanelor și a bunurilor, asigurând simultan instalarea și punerea în funcțiune facile, precum și reducerea eforturilor de întreținere. Această abordare asigură respectarea angajamentelor referitoare la mediul înconjurător, la societate și la guvernanță (ESG).

Mai multe subiecte relevante

Responsabilitățile sociale

  • Aflați mai multe

Scopurile ecologice

  • Aflați mai multe

Misiunea

  • Aflați mai multe