Viața oamenilor este principala prioritate

  1. Acasă
  2. Puncte forte

Soluții de siguranță

Servomotoarele cu funcție de siguranță Belimo pentru clapetele de foc și fum ajută la salvarea vieților și protejează clădirea în caz de incendiu.

Persoanele din țările industrializate petrec aproape 90 la sută din timpul lor în clădiri. Iar în locurile în care oamenii trăiesc și muncesc, protejarea vieții este principala prioritate. În acest caz, siguranța la incendiu este un factor important. Timpul de reacție este esențial pentru a împiedica propagarea incendiului și a fumului într-o fază timpurie și pentru a menține căile de evacuare și salvare fără fum, cât mai mult posibil: cu cât mai rapidă este viteza de reacție în cazul unui incendiu, cu atât mai mic este prejudiciul asupra proprietății, mediului și a vieților umane.

Protecția la foc în clădiri se bazează pe trei piloni principali: protecția la foc structurală, tehnică și organizațională . Protecția tehnică la foc este mai importantă ca oricând, în special în cazul clădirilor moderne cu construcție neobișnuită, cu utilizare mixtă sau de o complexitate și dimensiuni tot mai mari. Belimo a abordat acest subiect foarte devreme, în special din perspectiva protecției tehnice la foc.Chiar și în anul 1978 – la trei ani de la înființarea – Belimo a vândut servomotoare care puteau fi montate pe clapete de foc. Între timp, Belimo a devenit lider de piață în motorizarea clapetelor de fum și antifoc, prin expertiză și experiență bine stabilită.

Avantajul motorizării

În comparație cu clapetele antifoc mecanice, care se închid numai la temperaturi ridicate, clapetele motorizate au un mare avantaj: în caz de incendiu, acestea pot fi închise mai repede - declanșate, de exemplu de un semnal al detectorului de fum. Acest lucru împiedică în mod fiabil și prompt propagarea incendiului și a fumului în clădire. Mai mult, motorizarea permite verificări funcționale regulate ale clapetelor antifoc, ceea ce crește și mai mult nivelul de siguranță din clădire.
Belimo oferă fabricanților (OEM) de clapete de fum și foc o gamă largă de servomotoare dezvoltate specific pentru aplicațiile lor. Utilizăm cea mai recentă tehnologie și cele mai ridicate standarde când vine vorba de dezvoltare, procurarea de materiale și testarea finală. Împreună cu clapetele, servomotoarele trebuie să respecte standardele naționale și internaționale de siguranță, care includ, printre altele, ciclul de viață și testele la incendiu.

Dezvoltarea noii generații

Între anii 2015 și 2018, Belimo a prezentat o nouă gamă de servomotoare pentru clapete de foc în Europa.Acestea au o funcție de blocare unică, brevetată (Safety Position Lock™), care menține clapetele închise în caz de incendiu. Reacția clienților la această extindere a gamei de produse a fost una pozitivă.A fost dezvoltată o nouă generație de servomotoare pentru controlul fumului. Pe lângă faptul că  Belimo își extinde mai mult poziția de piață în sectorul protecției împotriva incendiilor, aceasta va aduce o contribuție decisivă pentru salvarea vieților oamenilor.

  • Belimo Safety Solutions: Fire Protection Scenarios (English)

Sistem de presiune diferențială pentru controlul fumului la sediul Belimo din Hinwil (Elveția)

Urbanizarea în creștere duce la construcții mai compacte, cu o înălțime și o profunzime mai mare, pe o suprafață mai mică. Clădirile de acest tip, de regulă înalte, necesită noi soluții tehnice care permit evacuarea în siguranță și sprijinirea măsurilor de stingere a incendiilor luate de departamentul de pompieri.Sistemele de presiune diferențială asigură căi de evacuare și de salvare neexpuse la fum – în special în cazul scărilor sau al ascensoarelor de stingere a incendiilor – și devin tot mai importante. Acestea permit crearea a ceea numim o scară de siguranță, eliminând, prin urmare, nevoia unei a doua case a scărilor. Fără a face compromisuri cu privire la siguranță, această zonă poate fi utilizată în alte scopuri, reducând așadar costurile de construcție.
Datorită potențialului pieței pentru aplicații de excludere a fumului, Belimo a investit într-o facilitate demonstrativă și de test, la sediul său, în anul 2018. Acest sistem de presiune diferențială pentru controlul fumului ale un design unic.

Proiectele speciale necesită protecție specială

Birou arhitectural Halle 1 | Locație Linz (Austria) | Tip proiect, utilizare mixtă, birouri, apartamente, hotel, sală de evenimente, parcare subterană | Amprentă 12.000 m² | Zonă utilizabilă 57.600 m² (incl. parcare subterană) | Clădire de birouri 1.900 m² | Hotel cu 129 camere.

Prin soluțiile sale de siguranță, Belimo aduce o contribuție importantă pentru protecția fiabilă împotriva incendiilor, într-o clădire „specială” din Linz.

În inima orașului Linz (Austria) – la marginea unde erau odată fortificațiile orașului Linz, acum există Promenaden Galerien – o clădire modernă care leagă zonele pietonale ale orașului, printre clădirile sale istorice, oferind spațiu pentru magazine, restaurante, birouri, apartamente de închiriat, o sală de evenimente și un hotel. Complexul de clădiri a fost deținut de Wimmer Medien din anul 1885. Până în 2003, acesta a găzduit tipografia ziarului Oberösterreichische Nachrichten Acestea au fost dezafectate în 2008 – reprezentând debutul conceptului de promenadă, care a început în aprilie 2010.

Familia Cuturi, proprietarii Wimmer Medien, avea planuri mari pentru Promenaden Galerien.Ei voiau să creeze un loc foarte special: „Un loc care pare luxos, fără a părea ostentativ și care aduce bucurie vizitatorilor săi,” explică Paolo Cuturi, managerul proiectului Promenaden Galerien. Astfel, el a putut să îndeplinească visul de o viață al tatălui său, Rudolf Andreas Cuturi – un vis care s-a concretizat, având ceremonia de deschidere în iunie 2018.

A fost nevoie de o echipă profesionistă pentru a realiza acest proiect. Incă de la început, familia Cuturi a adus specialiști de renume care să concretizeze viziunea lor pentru Promenaden Galerien. Biroul arhitectural Salzburg Halle 1 a reușit să combine vechiul și noul, pentru a crea un ansamblu de ultimă generație. De exemplu, a fost creată o nouă pasarelă, unde oamenii se opresc ca să petreacă timpul. Acolo unde odată se auzeau tiparnițele, astăzi pulsează viața. Și acolo unde oamenii lucrează, siguranța trebuie să fie o prioritate principală. Prin urmare, încă de la început, protecția împotriva incendiilor a fost un aspect important în proiectarea clădirii. 

„Nimeni nu se gândește la protecția împotriva incendiilor atunci când închiriază un apartament sau un spațiu comercial,” explică managerul de proiect dl Cuturi. „Cu toate acestea, în calitate de administrator și proprietar de clădiri, este extrem de important să fii pregătit în caz de incendiu.”

Pentru siguranța oamenilor și a bunurilor

Austria este una dintre cele mai avansate țări cu privire la protecția la incendiu. Pe lângă standardele și directivele Europene, standardele de protecție împotriva incendiilor specifice țării trebuie, de asemenea, respectate, iar unele dintre acestea impun condiții și mai aspre sistemelor tehnice. În cazul clădirilor în care este instalat un sistem de alarmă la incendiu, în Austria sunt obligatoriile clapetele antifoc motorizate.

Operatorii Promenaden Galerien au mers chiar și mai departe: „Servomotoarele pentru clapete de foc trebuie să închidă clapetele seara, imediat ce sistemul de ventilație este oprit”, spune Norbert Kaimberger, managerul de proiect și semnatarul autorizat al companiei de instalații electrice ETECH. „Acest lucru împiedică în mod fiabil propagarea incendiului și a fumului prin sistemul de ventilație.” În același timp, închiderea și deschiderea regulată a clapetelor antifoc este înregistrată ca un test al funcției, ceea ce aduce o contribuție decisivă la siguranța clădirilor.

Pentru proiectul Promenaden Galerien, șase companii din Linz și-au unit forțele sub conducerea ETECH, o asociere în participație pentru toate instalațiile pentru construcții inginerești. Pe lângă lucrările de instalații electrice, responsabilitatea lor includea și implementarea rețelelor multidisciplinare și tehnologia de control.

Astfel, puteau fi asigurate un climat confortabil în încăperi, o exploatare eficientă a tehnologiei construcției și nivelul necesar de protecție împotriva incendiilor. Foarte timpuriu în proiect, s-a acordat o atenție specială interacțiunii optime dintre diverse secțiuni. În funcție de aspect, diferite grupuri de specialiști tratează protecția împotriva incendiilor.Coordonarea timpurie este, prin urmare, cea mai importantă pentru a garanta o soluție de calitate ridicată pentru protecția împotriva incendiilor și, în special, pentru extracția fumului.

Din același motiv, în timpul acceptării sistemelor legate de siguranță, a fost efectuat un așa-numit test integral. Acesta asigură că funcționalitățile dintre sisteme sunt îndeplinite în conformitate cu conceptul de protecție împotriva incendiilor și că, în cazul unui incendiu, țintele de siguranță sunt obținute.

Provocarea folosinței mixte

Pentru a separa părțile neutilizate ale clădirii din sistemul de ventilație și astfel, prevenind răspândirea focului și a fumului, ca măsură de precauție, clapetele antifoc corespondente se închid atunci când camerele nu sunt utilizate. „Putem controla clapetele antifoc motorizate după cum este necesar, luând astfel în considerare diferite orare de utilizare”, spune dl Kaimberger. „De exemplu, programul de lucru ale sălii de presă Oberösterreichische Nachrichten diferă foarte mult de cele ale altor birouri din aceeași zonă de ventilație.”

Conceptul de protecție împotriva incendiilor al unei clădiri descrie țintele de siguranță, pentru a putea garanta siguranța oamenilor și a bunurilor.Deoarece cel mai mare pericol pentru persoane în cazul unui incendiu îl reprezintă acumularea uriașă de fum, dispozitivele suplimentare de extracție a fumului sunt, de regulă, instalate în clădiri ca Promenaden Galerien pentru a asigura rute de evacuare și salvare fără fum. Sistemele sunt activate automat, imediat ce sistemul de alarmă la incendiu detectează fum. Departamentul de pompieri este alertat în același timp.

Prin urmare, în caz de incendiu, la Promenaden Galerien sunt instalate sisteme de control al fumului, prin care se transportă fumul toxic în afara clădirii, în aer deschis, folosind ventilatoare. „Dacă nu ar fi fost deja în proiect, am fi solicitat controlul și monitorizarea inteligentă a focului și clapete de fum”, explică dl Kaimberger. Pe lângă cele 500 de clapete de foc motorizate, există șase zone de extracție a fumului –
trei în parcarea subterană, în restaurant și în zona comercială. 

„Am ales un sistem centralizat de control și monitorizare a unui total de 40 de clapete de fum motorizate și șase ventilatoare de extracție a fumului,” adaugă dl Kaimberger.Sistemul, în mod automat, efectuează și înregistrează verificările operaționale regulate ale tuturor clapete de foc și fum motorizate. În caz de orice modificări, cum ar fi o schimbare a destinției încăperilor, acesta permite adaptarea scenariilor de securitate, printr-o procedură simplă și flexibilă.Mai mult, sistemul central ajută la întreținere și lucrările de service.

Produse testate, serviciu unic

Protecția împotriva incendiilor este, de asemenea, o prioritate principală în parcarea subterană pe trei niveluri a Promenaden Galerien. Un incendiu la un vehicul într-o parcare subterană poate provoca rapid temperaturi ale aerului de până la 700 grade Celsius. Acest lucru poate duce la degradarea betonului armat, și astfel, la posibile daune asupra întregii structuri a clădirii. Mai mult, fumul toxic, dens, este extrem de periculos pentru viețile omenești. Din aceste motive, sistemele eficiente de protecție împotriva incendiilor sunt indispensabile în parcările subterane, pentru a permite o reacție rapidă la apariția fumului.

Asigurarea unor căi de evacuare și salvare are, de asemenea, o importanță uriașă în parcările subterane. Un sistem de sprinklere, împreună cu un sistem de control al fumului, garantează că țintele de siguranță impuse în Promenaden Galerien, pot fi obținute.

Pentru dl Kaimberger, utilizarea echipamentelor de top, cum ar fi servomotoarele Belimo, era în mod special importantă pentru motorizarea și controlul clapetelor de fum și clapetele de admisie. Pentru el, colaborarea cu Belimo era o alegere evidentă. „Primul nostru proiect cu Belimo a fost construcția noului sediu ETECH.Acel proiect a reprezentat o colaborare plină de succes. La întrebările noastre, primim un răspuns rapid sau chiar o vizită pe șantier. Acest serviciu face ca Belimo să fie partenerul ideal.”

Visit Regional Website for More Information

Product RangeGroup Division Americas

USA, Canada & Latin America

Product RangeGroup Division Europe

Europe, Middle East & Africa

Product RangeGroup Division Asia Pacific

Asia, Australia & Oceania