Meet us at
Datacloud Global Congress

3–5 June 2025 | Booth 33 | Cannes, France

  • Visit Datacloud Global Congress

Beneficiați de un timp maxim de funcționare și de performanță optimă

Timp de 50 de ani, Belimo a furnizat dispozitive de control fiabile și de calitate pentru controlul eficienței energetice a sistemelor de încălzire, de ventilație și de aer condiționat. Experiența noastră, aplicațiile scalabile și poziția noastră de lider de piață la nivel global au condus la succesul nostru în furnizarea de aplicații de răcire pentru centre de date, unde fiabilitatea și calitatea sunt de cea mai mare importanță.

Realizăm servomotoare, vane, senzori și contoare care sunt concepute pentru a asigura performanțe neîntrerupte, debit optim, sisteme autonome și eficiență energetică.

Peisajul centrelor de date evoluează, cu sisteme GPU mai noi, care necesită mai multă respingere a căldurii decât oricând înainte. Strategiile de izolare a culoarelor calde și reci nu pot respinge suficientă căldură în cazul tijelor de transmisie cu mare densitate.Firma Belimo dispune de tehnologii inovatoare de răcire a centrelor de date, facilitând utilizarea sistemelor mai eficiente de răcire cu lichid, care oferă conductivitate termică îmbunătățită și consum redus de energie.

Produsele Belimo în aplicațiile centrelor de date

  • 1) Chiller

    Aplicație Belimo
    Vana fluture cu servomotoare de înaltă performanță pentru debite mari.

    Instalațiile centrale furnizează apă răcită întregului centru de date. Datorită cerințelor de răcire semnificative ale centrelor de date moderne, acest proces necesită debite mari și, în consecință, vane de dimensiuni mari. Vanele fluture Belimo, echipate cu servomotoare de înaltă performanță, sunt perfect potrivite pentru această aplicație, datorită presiunii de închidere ridicate, scurgerilor minime și carcaselor cu grad de protecție IP66 (echivalent cu NEMA 4), asigurând funcționarea fiabilă, chiar și în condiții dificile.

  • 2) CRAC

    Aplicație Belimo
    Vane electronice independente de presiune (EPIV) și senzori.

    CRAC înseamnă „computer room air conditioning” — un sistem conceput pentru a controla temperatura, umiditatea aerului și distribuția aerului într-un centru de date. Aceste unități pe bază de agent frigorific sunt proiectate pentru a menține condiții corecte de mediu, asigurând protecția și funcționarea fiabilă a echipamentelor IT sensibile.

  • 3) CRAH

    Aplicație Belimo
    Vane electronice independente de presiune (EPIV) și senzori.

    Unitățile de tratare a aerului din camerele de calculatoare (CRAH) furnizează aer condiționat spațiului alb din centrele de date. Vanele electronice Belimo independente de presiune (EPIV) sunt componente cheie în sistemele CRAH, oferind un control precis și fiabil al debitului de apă. Aceste vane joacă un rol vital în menținerea condițiilor optime de temperatură și umiditate a aerului în medii critice.

     

  • 4) Perete ventilator

    Aplicație Belimo
    Servomotoare de clapetă (EF și GK) pe baterie mare de clapete.

    Servomotoarele de clapetă Belimo sunt componente vitale în sistemele de tip „fan wall”, asigurând un control precis al debitului de aer către serverele amplasate în spațiul alb. Vanele de control liniarizate (CCV) și vanele electronice independente de presiune (EPIV) gestionează debitul de apă prin baterii, asigurând o răcire eficientă și menținerea temperaturilor necesare ale aerului de alimentare. Lucrând la unison, aceste aplicații Belimo sunt esențiale pentru menținerea condițiilor optime de mediu pentru infrastructurile IT sensibile.

  • 5) AHU

    Aplicație Belimo
    Vane energetice, vane electronice independente de presiune (EPIV), servomotoare de clapetă și senzori.

    O unitate de tratare a aerului (AHU) este un sistem utilizat pentru circulația, filtrarea, încălzirea sau răcirea aerului într-un centru de date. Unitățile AHU sunt denumite și centralele de tratare a aerului din camera calculatoarelor (CRAH).
     

    • Mai multe despre unitățile de tratare a aerului (AHU)
  • 6) Direct la chip (placă de răcire)

    Aplicație Belimo
    Energy Valve (EV) Belimo și senzori diferențiali de presiune pentru controlul precis al debitului în calculul de înaltă performanță.

    Răcirea cu lichid direct la chip, cunoscută în mod obișnuit ca tehnologie cu plăci de răcire, este una dintre cele mai utilizate metode pentru răcirea serverelor cu putere de ieșire termică ridicată, cum ar fi cele utilizate în aplicații de calcul de înaltă performanță (HPC), inteligență artificială (AI) și învățare automată (ML). Belimo Energy Valve™ este ideală pentru această aplicație, deoarece menține la nivel constant presiunea diferențială constantă din tija de transmisie. Acest lucru asigură un flux precis către fiecare placă de răcire, chiar și în scenariile în care un server este deconectat pentru întreținere.
     

    • Brochure – Ensuring optimal flow for direct-to-chip cooling with the Belimo Energy Valve™ (pdf - 2,82 MB)
    • Mai multe despre Belimo Energy Valve™
  • 7) CDU

    Aplicație Belimo
    Belimo Energy Valve (EV), vane de control liniarizate (CCV) și vane electronice independente de presiune (EPIV).

    Unitățile de distribuție pentru răcire (CDU) furnizează apă răcită sau amestecuri de apă-glicol pentru a răci echipamentele generatoare de căldură, cum ar fi serverele. Belimo dispune un portofoliu amplu de vane de control liniarizate (CCV), vane electronice independente de presiune (EPIV) și Energy Valves care sunt ideale pentru utilizarea în CDU. Aceste vane asigură un control precis al debitului și pot fi adaptate cu ușurință în funcție de evoluția cerințelor de răcire.

     

  • 8) Schimbător de căldură pentru ușa din spate

    Aplicație Belimo
    Vane electronice independente de presiune (EPIV) și vane de control liniarizate (CCV) pentru controlul precis al debitului.

    Controlul precis al debitului este esențial pentru funcționarea eficientă a schimbătoarelor de căldură cu ușă din spate (RDHx). Vanele electronice Belimo independente de presiune (EPIV) și vanele de control liniarizate (CCV) asigură un control fiabil și precis al debitului, asigurând performanța optimă a sistemului RDHx.

     

  • 9) Răcire prin imersie

    Aplicație Belimo
    Vane electronice independente de presiune (EPIV) pentru controlul precis al debitului și Energy Valves (EV) pentru monitorizare.

    Sistemele de răcire prin imersie în două faze necesită un debit de apă precis pentru a asigura condensarea eficientă a fluidului dielectric. Vanele electronice Belimo independente de presiune (EPIV) mențin un debit constant către baterie, chiar și atunci când există fluctuații ale presiunii sistemului. Belimo Energy Valve™ monitorizează continuu temperaturile apei de alimentare și de retur, calculează energia termică și oferă informații valoroase pentru a ajuta la urmărirea performanței de răcire și la detectarea ineficiențelor.

     

  • 10) Generatoare

    Aplicație Belimo
    Servomotoare cu funcție de siguranță pentru controlul aerului de ardere.

    Generatoarele furnizează energie de rezervă pentru a asigura funcționarea continuă a serverelor în timpul unei pene de curent. Servomotoarele Belimo cu funcție de siguranță reprezintă aplicația ideală pentru controlul cantității precise de aer de ardere necesare acestor generatoare. Sistemul de siguranță asigură oprirea imediată a debitului de aer în cazul unei defecțiuni. Sunt disponibile opțiuni cu grad de protecție IP, cum ar fi IP66 (echivalent cu NEMA 4), pentru instalațiile situate în afara carcasei generatorului.

  • 11) Foc și fum

    Aplicație Belimo
    Servomotoare pentru incendiu și fum, pentru siguranță și protecție.

    Servomotoarele Belimo pentru incendiu și fum sunt dispozitive de siguranță esențiale concepute pentru a proteja centrele de date împotriva riscurilor de incendiu și de fum. Aceste servomotoare de clapetă sunt integrate în sistemele de detectare a incendiilor și a fumului și sunt responsabile de controlul diferitelor componente mecanice pentru a reduce propagarea incendiului și a fumului în timpul unei situații de urgență.
     

    • Mai multe informații despre servomotoarele pentru clapete de foc
    • Mai multe informații despre servomotoarele pentru clapete de fum

Gama de produse

Belimo Energy Valve™

Aplicații: CDU, placă de răcire, RDHx, răcire prin imersie în două faze, CRAH, fan wall

  • Aflați mai multe

EPIV

Aplicații: CDU, RDHx, răcire prin imersie în două faze, CRAH, fan wall

  • Aflați mai multe

CCV

Aplicații: CDU, RDHx, fan wall, colectoare, vană închis/deschis

  • Aflați mai multe

Servomotoare de clapetă

Aplicații: CRAH, fan wall, aer exterior, generatoare

  • Aflați mai multe

Vane fluture

Aplicații: instalație centrală, colectoare, vană închis/deschis

 

  • Aflați mai multe

De ce să alegeți Belimo?

Fiabil

La Belimo, menținem cele mai înalte standarde de calitate în toate operațiunile, de la dezvoltare și producție la expediere și servicii de asistență pentru clienți. Unitățile noastre globale de producție sunt certificate pentru a îndeplini diverse standarde, iar garanția de 5 ani pentru întreaga noastră gamă de produse reflectă controlul riguros al calității, utilizarea de materiale de înaltă calitate și construcția robustă a produselor. 

Scalabile

Produsele Belimo pot fi adaptate pentru a vă satisface nevoile de răcire în continuă evoluție, fără a compromite performanța la sarcinile curente.

Eficiente

Dispozitivele Belimo se bazează pe precizie, furnizând doar cantitatea de aer sau debitul de apă necesare, atunci când aveți nevoie.  Aceasta vă permite să economisiți costurile cu ventilatoarele și pompele, precum și să reduceți amprenta de carbon a centrului dumneavoastră de date.

Bogate în date

Dispozitivele de comunicare Belimo, cum ar fi Energy Valve sau EPIV, oferă o multitudine de informații atunci când sunt conectate la un sistem de management al clădirii. Folosiți aceste informații pentru a lua decizii proactive, în cunoștință de cauză, în loc să lucrați reactiv. 

Asistență pentru clienți

Rețeaua bine stabilită de asistență și de servicii Belimo include consultanți regionali pentru aplicații (RAC) și manageri de dezvoltare a afacerilor cu cunoștințe aprofundate despre aplicații.

Termene de execuție

Echipele noastre de vânzări și de logistică și-au creat o reputație solidă pentru livrarea rapidă, fiabilă și la timp. Acest lucru garantează că proiectele dumneavoastră de construcție a centrelor de date sunt finalizate la timp, chiar și în condițiile actuale dificile ale lanțului de aprovizionare.

Webinarii privind centrele de date

Adaptarea la viitor: modul în care Belimo EPIV revoluționează răcirea centrelor de date

Acest webinar însoțește a doua parte a seriei noastre de bloguri despre răcirea centrelor de date. Această sesiune va analiza în profunzime vana inovatoare Belimo Electronic Pressure-Independent Valve (EPIV) și rolul său critic în adaptarea la cerințele în continuă evoluție ale peisajului modern al centrelor de date. Aflați cum caracteristicile avansate ale EPIV pot optimiza strategiile de răcire și asigura eficiența și longevitatea infrastructurii centrelor de date. Nu ratați ocazia de a obține informații valoroase despre această industrie în schimbare rapidă.

Belimo și tehnologiile emergente ale centrelor de date: aplicații cu plăci de răcire monofazate și bifazate

Urmăriți acest webinar de 20 de minute în care explorăm complexitatea sistemelor cu plăci de răcire și modul în care acestea pot optimiza răcirea și eficiența centrului dumneavoastră de date.

Descărcări

  • Brochure – Ensuring optimal flow for direct-to-chip cooling with the Belimo Energy Valve™ (pdf - 2,82 MB)

Contactați Belimo chiar astăzi pentru a vorbi cu un specialist și a afla mai multe despre serviciile noastre de centre de date.

Găsiți un reprezentant local