2. CESIM

Siguranță fără compromis

Servomotoarele cu funcție de siguranță Belimo salvează vieți și ajută la minimizarea deteriorării clădirilor și activelor tangibile. Fiabilitate care a fost special concepută pentru clapetele de foc și fum, ca parte fundamentală a unei strategii cuprinzătoare de management al siguranței împotriva incendiilor în clădiri.
O gamă completă de servomotoare cu funcție de siguranță și cu funcționare rapidă sporește siguranța prin prevenirea situațiilor periculoase și prin asigurarea unor condiții controlate în spațiile de producție, laboratoare sau alte zone sensibile.

Tehnologia care salvează vieți

Belimo este lider global pe piața servomotoarelor cu funcție de siguranța împotriva incendiilor grație expertizei sale în domeniu și a îmbunătățirilor continue care au contribuit la creșterea nivelurilor de siguranță în clădiri de-a lungul ultimelor decenii. Un exemplu este dispozitivul de blocare în poziția de siguranță patentat, care, în caz de incendiu, menține fix servomotorul pentru clapete de foc în poziție închisă.

  • Servomotoarele pentru clapete de foc
  • Servomotoare pentru clapete de fum

Aflați mai multe despre servomotoarele pentru clapete de foc și fum de la Robin

Clapetele de foc protejează tubulatura și transferul de aer din interiorul clădirilor, pentru a preveni răspândirea căldurii, focului și a fumului. Protecția tehnică la foc este mai importantă ca oricând, în special în cazul clădirilor moderne cu construcție neobișnuită, cu utilizare mixtă sau cu o complexitate și dimensiuni tot mai mari. Belimo este liderul mondial de piață în motorizarea clapetelor de foc și fum, prin expertiză și experiență îndelungate. Aflați de la Robin cum pot fi înlocuite servomotoarele pentru clapetele de foc și fum fără a fi nevoie să înlocuiți întregul ansamblu.

  • Presentation: Belimo Safety Solutions (Europe) (pdf - 1,6 MB)

Protejarea vieții și a bunurilor

Servomotoarele cu funcție de siguranță de înaltă calitate cu arc de revenire sau electronice asigură o funcționare fiabilă în cazul unui eveniment critic. Procedurile de asigurare a calității asigură inspecție 100% pentru fiecare dispozitiv, trasabilitate completă și 90 de proceduri de testare pentru a garanta îndeplinirea celor mai înalte standarde de calitate.

  • Servomotoare pentru clapete cu funcție de siguranță

Aflați mai multe despre servomotoarele pentru clapete cu funcție de siguranță de la Robin

Gama de servomotoare cu funcție de siguranță de la Belimo a fost dezvoltată pentru clapete și vane care necesită disponibilitate maximă pentru a proteja sistemele HVAC împotriva condițiilor meteorologice dure și a altor evenimente potențial periculoase. Aflați de la Robin ce fel de impact are gama de servomotoare Belimo cu funcție de siguranță electronice sau cu arc de revenire asupra protejării vieții, a bunurilor și asupra prevenirii pierderilor financiare.

  • Presentation: Belimo Safety Failsafe Actuators (Europe) (pdf - 1,14 MB)

Controlarea mediilor critice

Servomotoarele cu funcționare foarte rapidă au un impact mare în asigurarea condițiilor controlate în spații de producție, laboratoare și alte zone sensibile. Servomotoarele Belimo deschid și închid rapid clapetele de aer cu un nivel de zgomot scăzut chiar și în condiții dificile.

  • Servomotoare rapide

Influența calității aerului din interior asupra sănătății noastre

Oamenii petrec aproximativ 90 la sută din timp în interior, și respiră 12.000 de litri de aer per zi. Prin urmare, este important să înțelegem influența uriașă a calității aerului din interior asupra stării noastre de bine. Belimo vă împărtășește studiile sale detaliate asupra efectului umidității la interior, a VOC și a sistemelor centralizate de tratare a aerului și vă prezintă sugestii importante pentru sănătatea dvs.

Aflați mai multe despre:

  • Calitatea aerului din interior și sănătatea noastră
  • Aer de calitate bună pentru eficiență crescută