Soluții de înlocuire a senzorilor

Fiabilitatea recunoscută

Senzorii Belimo HVAC oferă fiabilitate superioară, instalare ușoară și integrare perfectă în principalele sisteme de automatizare și de control a clădirilor (BAS). Datorită construcției inovatoare a carcasei folosirea sculelor nu este necesară și sunt facilitate montarea rapidă și punerea ușoară în funcțiune, fiind asigurată și protecția NEMA 4X/IP65. Gama de produse include senzori de măsurare precisă a temperaturii, a umidității, a presiunii, a concentrației de CO₂ și a compușilor organici volatili (COV) în cadrul aplicațiilor pentru aer sau apă. Disponibili cu diferite semnale de ieșire, pentru îndeplinirea cerințelor sistemului dvs.

  • Belimo Sensor Range 2022
  • Brochure – Belimo sensors and meters (pdf - 4,23 MB)

Inovație pentru liniște sufletească

Fără cusur

Fiabil

Intuitiv

Instalare și punere în funcțiune ușoare

Senzorii de tubulatură Belimo dispun de o carcasă IP65 suplimentară pentru o instalarea și punerea în funcțiune ușoare. Accesoriile de montaj sunt incluse. Senzorii facilitează selectarea la fața locului a intervalelor de temperatură și de presiune, au un grad înalt de acuratețe, sunt fiabili și dispun de funcția de autocalibrare.

Gama de produse

Senzori de tubulatură

Temperatura, umiditatea, punctul de rouă, concentrația CO2, VOC, presiunea și valorile limită pentru temperatură scăzută

  • Vizualizarea produselor

Senzori de țeavă

Temperatura, condensul, presiunea statică, presiunea diferențială și debitul

  • Vizualizarea produselor

Senzori de exterior

Temperatura și umiditatea exterioară

  • Vizualizarea produselor

Unitățile de cameră

Senzori de cameră și controlere de cameră

  • Vizualizarea produselor

Belimo RetroFIT+ App

Belimo RetroFIT+ App vă oferă o modalitate rapidă și ușoară de a găsi înlocuitorul perfect pentru actuatoarele, vanele și senzorii învechiți sau defecți, de la Belimo și o serie de alte surse de echipamente.

Fie că este vorba de aplicații de ventilație sau hidraulice, pentru modernizare sau pentru înlocuirea sistemului – aplicația noastră vă va conduce rapid către produsul Belimo ideal care vă îndeplinește cel mai bine cerințele, oferindu-vă, în același timp, calitate și performanță maximă.

Aplicația RetroFIT+ facilitează generarea și planificarea proiectelor privind soluțiile de înlocuire oferite de Belimo.

  • App Store
  • Google Play
  • Tool RetroFIT+ pentru înlocuirea produselor (versiune desktop)
  • Videoclipuri: Cum se utilizează Belimo RetroFIT+ App

    Cum se găsește un înlocuitor cu Belimo RetroFIT+ App.
     

    Utilizați funcția de scanare

    Trimiteți o solicitare de asistență

    Căutați numele produsului

    Căutați parametrii

    Căutați măsurătorile

Produse specifice clienților

Modernizarea sau înlocuirea unui sistem HVAC existent implică provocări suplimentare, în special în cazul în care clădirea este ocupată parțial sau total. Instalarea rapidă și ușoară este esențială în această situație. Prin urmare, selecția componentelor și compatibilitatea acestora cu sistemul existent sunt de o importanță capitală. Prin soluțiile noastre de înlocuire ne concentrăm pe calitate și pe fiabilitate. Prin urmare, produsele noastre contribuie la creșterea și asigurarea performanței și operării fără a fi necesară întreținerea a sistemului dvs. HVAC. Dacă produsul căutat de dvs. nu se regăsește în gama noastră largă de produse, vom fabrica piesa de prindere specifică în atelierul nostru (pornind de la o împachetare multiplu de 1).

  • Diferite tipuri și lungimi de cablu, cu sau fără mufă de conectare. 
  • Soluție de conectare mecanică și electrică adaptată la sistemele/componentele dvs. existente.

Oferim un „pachet lipsit de griji” pentru aplicația dvs.

  • Citiți mai multe
  • Avantajele clienților
  • Software/Plug-in-uri
  • Povești de succes
Avantajele clienților

Contractanții/Investitorii generali

Cel mai important aspect pentru dvs. este rentabilitatea clădirilor. Aceasta include nu doar costurile de investiții, ci și costurile curente de exploatare/service. Sustenabilitatea și transparența costurilor sunt importante pentru dvs. Caracteristicile senzorilor de tubulatură Belimo:

  • O gamă largă pentru toate cerințele conexe aplicațiilor de ventilație sau hidraulice, precum și lucrărilor de înlocuire
  • Termene mici de livrare
  • Suport extins pe întreaga durată de viață a produsului
  • Calitatea recunoscută Belimo
  • Excelent raport calitate-preț
  • Amortizare rapidă
  • Garanție de 5 ani

Ingineri consultanți

Planificarea sistemelor HVAC este competența dvs. principală. Sunteți în permanență în căutarea unor modalități noi și inovatoare de a economisi energie și de a îmbunătăți climatul din încăperi. Folosiți cele mai moderne metode și utilizați datele furnizorilor/producătorilor pentru realizarea planurilor. Caracteristicile senzorilor de tubulatură Belimo:

  • Compatibilitatea cu toate sistemele obișnuite de automatizare a clădirilor (BAS) facilitează utilizarea în orice aplicație HVAC
  • Date BIM și fișiere STEP în selectorul Belimo VDI
  • Acces la datele aplicației pentru integrarea în secvențele de control BAS, datorită protocoalelor de comunicare BACnet și Modbus
  • Materiale robuste de înaltă calitate
  • Conformitate cu cerințele IP65 și de certificare UL
  • Garanție de 5 ani

Integratori de sistem

Sarcina dvs. este proiectarea sistemelor de management a clădirilor și integrarea optimă a echipamentelor de câmp. Obiectivul dvs. este de a reduce complexitatea și de a asigura transparența pentru optimizarea continuă a tehnologiei de construcție. Caracteristicile senzorilor de tubulatură Belimo:

  • Compatibilitate perfectă cu toate sistemele obișnuite de automatizare și de control al clădirilor (BACS)  
  • Cablare și parametrizarea reduse
  • Gamă completă de echipamente de câmp incluzând senzori pentru măsurarea temperaturii, umidității, presiunii, debitului, concentrației de CO2 și a compușilor organici volatili (VOC) în cadrul aplicațiilor pentru aer, apă, sau la exterior
  • Servicii și suport de înaltă calitate
  • Testarea fără instrumente a punctelor de date pentru punerea în funcțiune în mod eficient.
  • Termene mici de livrare  
  • Materiale robuste de înaltă calitate
  • Garanție de 5 ani

Vânzători en gros specializați

Pentru clienții dvs., vă bazați pe o disponibilitate ridicată, pe o selecție ușoară și pe termene scurte de livrare pentru produsele pe care le oferiți. Aveți nevoie de acces rapid și ușor la informații, precum și de suport tehnic complet din partea furnizorilor dumneavoastră. Caracteristicile senzorilor de tubulatură Belimo:

  • Selectarea și instalarea rapidă și ușoară a produselor datorită gamei noastre de produse optimizate
  • Termene de livrare și rute scurte
  • Asistență extinsă pe întreaga durată de viață a produsului
  • Garanție de 5 ani

Instalatori / Ingineri instalatori

Instalarea sistemelor HVAC este domeniul dvs. Pentru a vă desfășura activitatea, aveți nevoie pe șantier de produsele potrivite la momentul potrivit Montarea ușoară și asistența de specialitate vă permit să vă respectați programul strict Caracteristicile senzorilor de tubulatură Belimo:

  • Suport pentru montaj detașabil și clemă cu arc pentru montare ușoară
  • Intervale de măsurare selectabile la fața locului
  • Cablare și parametrizare reduse datorită protocoalelor de comunicare BACnet și Modbus

Proprietari de clădiri

Îmbunătățirea confortului și a consumului de energie, precum și extinderea și modernizărea cu ușurință a clădirilor reprezintă o provocare constantă pentru dvs. Optimizarea sistemului dvs. HVAC cu un efort cât mai mic și costurile reduse sunt principalele obiective. Caracteristicile senzorilor de tubulatură Belimo:

  • Design unic, cu capac snap-on, care permite instalarea rapidă și punerea în funcțiune ușoară, precum și protecție conform IP65
  • Acces la datele aplicației prin intermediul protocoalelor de comunicare BACnet și Modbus, precum și cablare și parametrizare reduse
  • Valori de măsurare fiabile și precise
  • Termene mici de livrare
  • Asistență extinsă pe întreaga durată de viață a produsului
  • Garanție de 5 ani

Administratori de clădiri / Întreținerea clădirilor

Gestionarea, controlul și exploatarea clădirilor și a echipamentelor tehnice ale acestora fac parte din sarcinile dvs. zilnice. Căutați soluții pentru asigurarea confortului din încăperi și pentru optimizarea modului de funcționare a sistemului. Apreciați sistemele simple și transparente și, dacă este necesar, livrarea rapidă a pieselor de schimb și asistența disponibilă în orice moment. Caracteristicile senzorilor de tubulatură Belimo:

  • Înlocuire rapidă și ușoară în combinație cu aplicația Belimo Retrofit App
  • Design unic, cu capac snap-on, care permite instalarea rapidă și punerea în funcțiune ușoară, precum și protecție conform IP65
  • Conexiuni modulare cu șuruburi care permit diverse configurații de montare și de cablare pentru o asamblare și instalare flexibile
  • Valori de măsurare fiabile și precise
  • Termene mici de livrare
  • Asistență extinsă pe întreaga durată de viață a produsului
  • Garanție de 5 ani
Software/Plug-in-uri

Belimo Assistant 2

Deblocați întregul potențial disponibil în dispozitivele dumneavoastră Belimo
Belimo Assistant 2 permite configurarea cu fir și fără fir, operarea la fața locului și depanarea servomotoarelor de clapete, a vanelor de reglaj, a senzorilor și contoarelor Belimo, cu ajutorul smartphone-ului, al tabletei și al calculatorului personal.

Caracteristici cheie:
- Verificați și modificați parametri setați ai dispozitivului
- Afișați datele de identificare: tipul dispozitivului, poziția, alocarea, seria, adresa magistralei
- Adresarea (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- „Setare”: setarea ghidată a parametrilor pentru dispozitivul dumneavoastră.
- „Configurare Copy/Paste”: copierea setărilor pentru aceleași tipuri de dispozitive
- „Tendință live”: efectuați o suprascriere locală și o tendință live cu funcția de partajare ușoară „easy share”
- „Sănătate”: monitorizarea KPI privind funcționarea dispozitivelor. De exemplu, alimentarea cu energie electrică, starea magistralei, starea senzorilor etc.
- „Rapoarte”: recuperați rapoartele digitale ale dispozitivului dumneavoastră cu funcția de partajare ușoară. De exemplu, certificatul de calibrare, raportul de punere în funcțiune
- „Exportă configurația”: creați un fișier de jurnal cu funcția de partajare ușoară
- Setarea limbii aplicației (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Independență față de platformele Android, Apple iOS și Windows.

Accesorii:
- LINK.10 (Supports Bluetooth and USB to NFC and MP-Bus)
- ZTH EU (convertor USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (convertor Bluetooth/NFC)

  • App Store
  • Google Play
  • Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.15.1) (msi - 96,32 MB)
  • Quick Guide – Belimo Assistant 2 (pdf - 2,96 MB)
  • Flyer – Belimo Assistant 2 (pdf - 1,66 MB)
  • Întrebări adresate frecvent
  • Videoclipuri de instruire
  • Aflați mai multe despre Belimo Assistant 2
  • Belimo Assistant 2 - Release notes - 6.10.8 (pdf - 571 KB)

Belimo RetroFIT+ App

Belimo RetroFIT+ App vă oferă o modalitate rapidă și ușoară de a găsi înlocuitorul perfect pentru actuatoarele, vanele și senzorii învechiți sau defecți, de la Belimo și o serie de alte surse de echipamente.

Fie că este vorba de aplicații de ventilație sau hidraulice, pentru modernizare sau pentru înlocuirea sistemului – aplicația noastră vă va conduce rapid către produsul Belimo ideal care vă îndeplinește cel mai bine cerințele, oferindu-vă, în același timp, calitate și performanță maximă.

Aplicația RetroFIT+ facilitează generarea și planificarea proiectelor privind soluțiile de înlocuire oferite de Belimo.

  • App Store
  • Google Play
  • Tool RetroFIT+ pentru înlocuirea produselor (versiune desktop)
  • Videoclipuri: Cum se utilizează Belimo RetroFIT+ App

    Cum se găsește un înlocuitor cu Belimo RetroFIT+ App.
     

    Utilizați funcția de scanare

    Trimiteți o solicitare de asistență

    Căutați numele produsului

    Căutați parametrii

    Căutați măsurătorile

Plug-in BIM pentru Autodesk Revit

Modelele de date 3D cu informații tehnice de la Autodesk Revit via plug-in BIM

Acest plug-in vă permite să selectați servomotoarele, vanele și senzorii Belimo dintr-o singură bază de date și să le adăugați apoi proiectului de modelare a informațiilor clădirii cu datele lor tehnice prin intermediul funcției drag & drop. Toți utilizatorii BIM au astfel acces la toate datele într-o formă structurată și clasificată în Revit MEP.

  • Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025 (zip - 404,75 MB)
  • Flyer – Efficient planning with BIM (pdf - 1,91 MB)
  • Plug-in-ul BIM poate fi instalat cu succes dacă software-ul Autodesk Revit este disponibil pe calculator.

  • Vizitați pagina Autodesk
Povești de succes

Givisiez, Switzerland (Elveția)Scott Sports Head Office (sediul central Scott Sports)

  • Aflați mai multe

Italy (Italia)UTEK

  • Aflați mai multe

Lenzerheide, Switzerland (Elveția)Motta Hut

  • Aflați mai multe

Attenkirchen, Germany (Germania)Hagl GmbH, Gütlsdorf

  • Aflați mai multe