2. Motorlar
  3. Acil Durumda Kontrol Fonksiyonu Bulunmayan Motorlar

GM230A



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
GM230A

GM230A

Rotary motor, 40 Nm, AC 100...240 V, Aç/kapa, 150 s, IP54

Sipariş vermek için lütfen yerel Belimo temsilcinizle irtibat kurun.
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
Z-GMA

Z-GMA

Taban plakası uzatması GM..A ve GM.. arası için

Liste fiyatı: EUR 12,60
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
AH-GMA

AH-GMA

Motor kolu standart mil kelepçesi için

Liste fiyatı: EUR 29,70
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
KG10A

KG10A

Mafsal damper krank kolu KH8 / KH10 için uygun

Liste fiyatı: EUR 23,70
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
KH10

KH10

Damper krank kolu Yarık genişliği 8,2 mm, kelepçe aralığı ø14...25 mm

Liste fiyatı: EUR 34,90
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Z-ARS230

Z-ARS230

Dönme önleyici mekanizma, 230 mm, LM..A/NM..A/SM..A/GM..A/EF..A/GK..A için
20'lı paket

Liste fiyatı: EUR 74,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Z-PI

Z-PI

Pozisyon göstergesi, LM..A, NM..A, SM..A, GM..A için
20'lı paket

Liste fiyatı: EUR 66,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZG-GMA

ZG-GMA

Bağlantı işlemi için montaj kiti Düz montaj için

Liste fiyatı: EUR 97,30
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle

Elektriksel ilave cihaz

S1A

S1A

Konum anahtarı 1x SPDT ilave

Liste fiyatı: EUR 76,30
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
S2A

S2A

Konum anahtarı 2x SPDT ilave

Liste fiyatı: EUR 102,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
P10000A

P10000A

Geri bildirim potansiyometresi 10 kΩ ilave

Liste fiyatı: EUR 125,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
P1000A

P1000A

Geri bildirim potansiyometresi 1 kΩ ilave

Liste fiyatı: EUR 125,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
P140A

P140A

Geri bildirim potansiyometresi 140 Ω ilave

Liste fiyatı: EUR 125,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Bilgiler

Teknik Özellikler

Voltaj AC/DC
AC 100...240 V
Güç tüketimi (çalışırken)
5 W
Güç tüketimi (beklemede)
2.5 W
Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
9 VA
Bağlantı, Besleme Kontrolü
Kablo 1 m, 3x 0.75 mm²
Tork
40 Nm
Kontrol tipi
Aç/kapa
Motor Dönme Yönü
Anahtar ile seçilebilir, 0 (saatin aksi yönde dönme) / 1 (saat yönünde dönme)
Elle müdahale elemanı
Düğmeli, kilitlenebilir
Dönme açısı
95°
Çalışma süresi (motor)
150 s / 90°
Mekanik arayüz
Universal mil kelepçesi, tersine çevrilebilir 12...26.7 mm
Koruma kategorisi
IP54
Koruma Derecesi NEMA
NEMA 2
Muhafaza Tipi
UL Enclosure Type 2
Ortam Sıcaklığı
-30...50°C [-22...122°F]

Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 532 438 32 24
BELIMO Türkiye Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)