2. Motorlar

Acil durumda kontrol fonksiyonu bulunmayan damper motorları

Performans ve fonksiyon çeşitliliği

Belimo damper motorları, çeşitli ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme uygulamalarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 1 Nm ile 160 Nm arasında değişen geniş tork aralıkları ve doğrudan varsayılan damper mili üzerine monte edilebilmeleri sayesinde çözümlerimiz, çeşitli uygulamalar için uygundur. Örneğin Belimo motorlarıyla donatılmış iklimlendirme üniteleri, hava dağıtım üniteleri ve ofis, otel, hastane, okul, üniversite, veri merkezi gibi hizmet binalarındaki ikincil işlem ünitelerindeki damperlerin kontrol edilmesi kolaydır.

  • Teknik broşür - Havalandırma uygulamaları için güvenlik fonksiyonsuz motorlar (pdf - 5,7 MB)
  • Teknik broşür - Havalandırma uygulamaları (pdf - 7,22 MB)
  • Broşür - Belimo damper motorlarını kullanmak için 8 neden (pdf - 12,54 MB)

Daha fazla verimlilik

Güvenilirlik

Düşük güç tüketimi

Montaj verimliliği

Yüksek hassasiyet ve kontrol edilebilirlik

Belimo'nun patentli motor kontrolü sayesinde tutma pozisyonundaki akım tüketimi ciddi oranda azaltılabilir.

Ürün portföyü

UM

1 Nm, 0,2 m2

  • Flyer – Belimo'dan UM/UH motorlar (pdf - 1,83 MB)
  • Ürünleri görüntüle

CM

2 Nm, 0.4 m2

  • Ürünleri görüntüle

LM

5 Nm, 1 m2

  • Ürünleri görüntüle

NM

10 Nm, 2 m2

  • Ürünleri görüntüle

SM

20 Nm, 4 m2

  • Ürünleri görüntüle

GM

40 Nm, 8 m2

  • Flyer – Güçlü ve çok yönlü: Yeni GM motoru (pdf - 1,94 MB)
  • Video – Güçlü ve çok yönlü: Yeni GM motoru
  • Ürünleri görüntüle

PM

160 Nm

  • Ürünleri görüntüle

CM-D

Entegre damper kanadıyla

  • Ürünleri görüntüle

Belimo yangın damperi motorlarını kullanmak için 8 neden

1. Her ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme uygulaması için doğru motor

2. Enerji verimli motorizasyon

3. Ödün verilmeyen güvenlik

4. Doğru zamanda doğru ürün

5. Kolay, üniversal montaj

6. Geleceğe hazır

7. Hızlı ve basit değişim ürünü montajı

8. 1975'ten bu yana Belimo'dan İsviçre Kalitesi

  • Broşür - Belimo damper motorlarını kullanmak için 8 neden (pdf - 12,54 MB)

Müşteriye özel ürünler

Özelleştirilmiş ürünler. Daha az çaba, daha fazla kar.

Günümüzde, planlama ve şantiyedeki zorlukların standart ürünlerle çözülmesi zordur; bu nedenle önceden üretilmiş ürünler giderek daha önemli hale gelmektedir. Sizin belirlediğiniz kablo uzunluğu, konnektör fişi ve parametrizasyon doğrultusunda ihtiyaç duyduğunuz motoru inşa ediyoruz. 

  • Konektör fişi bulunan veya bulunmayan farklı kablo tipleri ve uzunlukları. 
  • Müşterinizin bilgilerini içeren ürün etiketi (örneğin motorun bina içinde monte edileceği yer). 
  • Çeşitli montaj seçenekleri (sahada montaj durumunuza adapte edilir). 
  • Geniş bir elektrikli ve mekanik aksesuarlar portföyü. 
  • Sizin için parametrizasyon işlemlerini (ayarlanabilir çalışma süresi, anahtarlama farkı ve bus parametreleri) biz üstleniyoruz.
  • Fonksiyon testi; Belimo test edilmiş kalite anlamına gelir.

Uygulamanız için "bakım gerektirmeyen komple paket" sunuyoruz.

  • Daha Fazla Oku

Ödün vermeden iyi besleme havası kalitesi

Belimo'nun damper motorları - VDI 6022 Bölüm 1/SWKI VA 104-01 hijyen yönergesine uygun olarak test edilmiştir

Hava damperleri için motorlarımız, VDI 6022 Bölüm 1/SWKI VA 104-01 - havalandırma ve iç hava kalitesi gerekliliklerine uygun olarak test edilmiştir. Bu standart, insanların sağlığını korumaya odaklanarak havalandırma ve iklimlendirme sistemleri ve üniteleri için kapsamlı hijyen gerekliliklerini belirtir.

Bu standartta belirtilen hijyen önlemlerinin asgari amacı, hava kalitesinin klima santralleri veya sistemleri tarafından bozulmamasını ve besleme havasının sağlığa yararlı olmasını sağlamaktır.

  • Flyer – Belimo'nun damper motorları - VDI 6022 Bölüm 1/SWKI VA 104-01 hijyen yönergesine uygun olarak test edilmiştir (pdf - 1,41 MB)
  • Müşteri avantajları
  • Yazılım / Eklentiler
Müşteri avantajları

Genel yükleniciler / yatırımcılar

Odak noktanız, binaların kârlılığıdır. Bu, yatırım maliyetlerinin yanı sıra devam eden işletme / servis sırasında ortaya çıkan maliyetleri de kapsar. Sürdürülebilirlik ve maliyet şeffaflığı sizin için önemli unsurlardır. Belimo acil durumda kontrol fonksiyonu olmayan damper motorlarının sağladığı avantajlar:

  • En yeni motor teknolojisi sayesinde enerji kullanımını düşüren fırçasız DC motorların kullanımıyla bekleme pozisyonunda maksimum enerji verimliliği
  • 40 yılı aşkın süredir başarısı kanıtlanmış kalite
  • Her uygulama için doğru motor
  • Hassas motorlar, havalandırma sisteminin kontrolünü kolaylaştırır

Mimarlar

Odak noktanız yaratıcılık ve işlevselliktir. Binalar tasarlıyorsunuz ve sorumluluğunuz, binaların tasarımının yanı sıra fonksiyonel, teknik ve ekonomik planlamasıdır. Belimo acil durumda kontrol fonksiyonu olmayan hava damper motorlarının sağladığı avantajlar:

  • En yeni motor teknolojisi sayesinde enerji kullanımını düşüren fırçasız DC motorların kullanımıyla bekleme pozisyonunda maksimum enerji verimliliği
  • Her uygulama için doğru motor
  • CM serisi, piyasadaki en ideal çözümdür
  • Toz ve suya karşı koruma için IP54
  • Hassas motorlar, havalandırma sisteminin kontrolünü kolaylaştırır

Danışman mühendisler

HVAC sistemlerini planlamak asıl yetkinliğinizdir. Enerji tasarrufu yapmanın ve odadaki iklimi değiştirmenin yeni, inovatif yöntemlerini bulmak için sürekli bir arayış içindesinizdir. Planlamanız için en modern yöntemlerle çalışır, tedarikçilerden / üreticilerden aldığınız verileri kullanırsınız. Belimo acil durumda kontrol fonksiyonu olmayan hava damper motorlarının sağladığı avantajlar:

  • En yeni motor teknolojisi sayesinde enerji kullanımını düşüren fırçasız DC motorların kullanımıyla bekleme pozisyonunda maksimum enerji verimliliği
  • Her uygulama için doğru motor
  • 1 Nm ile 160 Nm arasında değişen geniş ürün portföyü
  • CM serisi, piyasadaki en ideal çözümdür
  • Toz ve suya karşı koruma için IP54
  • Hassas motorlar, havalandırma sisteminin kontrolünü kolaylaştırır
  • Klemens bağlantılı motorlar, değişim çözümlerini kolaylaştırır

Sistem entegratörleri

Göreviniz, bina yönetim sistemleri tasarlamak ve saha ekipmanlarını en iyi şekilde entegre etmektir. Hedefiniz, bina teknolojisinin sürekli optimizasyonu için şeffaflık sağlamak ve karmaşıklığı azaltmaktır. Belimo acil durumda kontrol fonksiyonu olmayan hava damper motorlarının sağladığı avantajlar:

  • En yeni motor teknolojisi sayesinde enerji kullanımını düşüren fırçasız DC motorların kullanımıyla bekleme pozisyonunda maksimum enerji verimliliği
  • 1 Nm ile 160 Nm arasında değişen geniş ürün portföyü
  • Toz ve suya karşı koruma için IP54
  • Pazar standardını belirleyen basit kablo bağlantısı çözümü
  • Her uygulama için doğru motor çözümü... Özelleştirilebilir ürünler, ilgili uygulama için çalışma süresinin, torkun, çalışma aralığının ve pozisyon geri bildiriminin sahada optimize edilmesine olanak sağlar
  • Hassas motorlar, havalandırma sisteminin kontrolünü kolaylaştırır
  • Haberleşmeli ve özelleştirilebilir motorlar sayesinde uygulama esnekliği (analog sinyal, BACnet, Modbus, MP-Bus)
  • Kilitlenebilir dişli ayırma düğmesi gibi çalıştırma elemanları sahada çalışmayı kolaylaştırır
  • Damper pozisyonunun hızlıca kontrol edilmesini sağlayan net, ışıklı turuncu gösterge

Uzman bayiler

Müşterilerinize sunduğunuz ürünlerde stok mevcudiyetine, kolay seçim imkanına ve kısa teslim sürelerine güvenirsiniz. Bilgiye hızlı ve kolay şekilde erişmenin yanı sıra tedarikçilerinizden kapsamlı teknik destek almak istersiniz. Belimo acil durumda kontrol fonksiyonu olmayan hava damper motorlarının sağladığı avantajlar:

  • 40 yılı aşkın süredir başarısı kanıtlanmış kalite
  • Her uygulama için doğru motor
  • 1 Nm ile 160 Nm arasında değişen geniş ürün portföyü
  • Toz ve suya karşı koruma için IP54
  • Klemens bağlantılı motorlar, değişim çözümlerini kolaylaştırır

Montaj uzmanları / tesis mühendisleri

HVAC bina teknolojisinin montajı sizin işinizdir. İşinizi yapmak için sahada doğru zamanda doğru ürünlere ihtiyaç duyarsınız. Kolay montaj ve müşteriler için uzman desteği, yoğun programınıza ayak uydurmanızı sağlar. Belimo acil durumda kontrol fonksiyonu olmayan hava damper motorlarının sağladığı avantajlar:

  • Her uygulama için doğru motor
  • 1 Nm ile 160 Nm arasında değişen geniş ürün portföyü
  • CM serisi, piyasadaki en ideal çözümdür
  • Toz ve suya karşı koruma için IP54
  • Düzenli kablo bağlantısı çözümü
  • Klemens bağlantılı motorlar, değişim çözümlerini kolaylaştırır
  • Montaj sırasında daha fazla esneklik için dönme açısını ayarlamaya yarayan mekanik tahditler
  • Kilitlenebilir dişli ayırma düğmesi gibi çalıştırma elemanları sahada çalışmayı kolaylaştırır
  • Damper pozisyonunun hızlıca kontrol edilmesini sağlayan net, ışıklı turuncu gösterge

Bina sahipleri

Konforu artırma ve enerji tüketimini azaltma yönündeki iyileştirmelerin yanı sıra basit bina genişletmeleri ve güncellemeleri sürekli yüzleştiğiniz zorluklardır. Odak noktanız; HVAC sisteminizi olabildiğince az çabayla ve düşük maliyetle optimize etmektir. Belimo acil durumda kontrol fonksiyonu olmayan hava damper motorlarının sağladığı avantajlar:

  • En yeni motor teknolojisi sayesinde enerji kullanımını düşüren fırçasız DC motorların kullanımıyla bekleme pozisyonunda maksimum enerji verimliliği
  • 5 yıl garanti
  • 40 yılı aşkın süredir başarısı kanıtlanmış kalite
  • Her uygulama için doğru motor
  • Toz ve suya karşı koruma için IP54

Tesis yöneticileri / Bina bakımı

Binaların ve bina teknik ekipmanlarının yönetimi, kontrolü ve çalıştırılması, günlük işlerinizin bir parçasıdır. Oda konforu sağlamak ve sistemin çalışmasını optimize etmek için çözümler ararsınız. Basit ve şeffaf sistemlere, gerekli durumlarda yedek parçaların hızlı bir şekilde teslim edilmesine ve elinizin altında her zaman teknik destek olmasına önem verirsiniz. Belimo acil durumda kontrol fonksiyonu olmayan hava damper motorlarının sağladığı avantajlar:

  • 40 yılı aşkın süredir başarısı kanıtlanmış kalite
  • 1 Nm ile 160 Nm arasında değişen geniş ürün portföyü
  • Toz ve suya karşı koruma için IP54
  • Tutarlı, düzenli kablo bağlantısı çözümü
  • Klemens bağlantılı motorlar, RetroFIT+ çözümleri kolaylaştırır 
  • Montaj sırasında daha fazla esneklik için dönme açısını ayarlamaya yarayan mekanik tahditler
  • Kilitlenebilir dişli ayırma düğmesi gibi çalıştırma elemanları sahada çalışmayı kolaylaştırır
  • Damper pozisyonunun hızlıca kontrol edilmesini sağlayan net, ışıklı turuncu gösterge
  • Özelleştirilebilir ürünler, ilgili uygulama için çalışma süresinin, torkun, çalışma aralığının ve pozisyon geri bildiriminin sahada ayarlanabilmesine olanak sağlar
Yazılım / Eklentiler

Belimo Assistant 2

Belimo ünitelerinizin tam potansiyelini ortaya çıkarın
Belimo Assistant 2, akıllı telefonlar, tabletler ve PC'lerle Belimo damper motorlarının, kontrol vanalarının, sensörlerin ve sayaçların kablolu ve kablosuz kurulumunu, yerinde çalıştırılmasını ve sorun giderilmesini sağlar.

Temel özellikler:
- Ünite ayar parametrelerini kontrol edin ve değiştirin
- Tanımlama verilerini görüntüleme: Ünite tipi, pozisyon, adı, seri numarası, bus adresi
- Adresleme (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Setup" (Kurulum): Üniteniz için rehberli parametre kurulumu.
- "Copy/Paste Configuration" (Yapılandırmayı kopyala/yapıştır): Aynı ünite tipleri için ayarları çoğaltın
- "Live trend" (Canlı trend): Kolay paylaşım işlevi ile yerel geçersiz kılma ve canlı trend oluşurma gerçekleştirin
- "Health" (Sağlık): Cihaz işletme KPI'lerini izleyin. Örneğin Güç kaynağı, Bus durumu, Sensör durumu, vb.
- "Reports" (Raporlar): Kolay paylaşım fonksiyonu ile ünitelerinizin dijital raporlarını alın. Örneğin, Kalibrasyon sertifikası, Devreye alma raporu
- "Export Configuration" (Yapılandırmayı Dışa Aktar): Kolay paylaşım fonksiyonu ile bir günlük dosyası oluşturun
- Uygulama içi dil ayarı (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Android, Apple iOS ve Windows için platformdan bağımsız.

Aksesuarlar:
- LINK.10 (Bluetooth ve USB'den NFC'ye ve MP-Bus'a bağlantıyı destekler)

  • App Store
  • Google Play
  • Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.15.1) (msi - 96,32 MB)
  • Quick Guide – Belimo Assistant 2 (pdf - 2,96 MB)
  • Flyer – Belimo Assistant 2 (pdf - 1,66 MB)
  • Sıkça sorulan sorular
  • Nasıl Yapılır Videoları
  • Belimo Assistant 2 Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin
  • Belimo Assistant 2 Release Notes

Belimo RetroFIT+ App

Belimo RetroFIT+ App, Belimo ve diğer birçok ekipman kaynağından eski veya arızalı aktüatörleriniz, valfleriniz ve sensörleriniz için mükemmel bir yedek bulmanın hızlı ve kolay bir yolunu sunar.

İster havalandırma veya su uygulamaları için olsun, ister modernizasyon veya sisteminizi değiştirmek için olsun - uygulamamız sizi gereksinimlerinizi en iyi şekilde karşılayan ve aynı zamanda size maksimum kalite ve performans sunan ideal Belimo ürününe hızlı bir şekilde yönlendirecektir.

RetroFIT+ Uygulaması, Belimo RetroFIT+ projelerini oluşturmayı ve planlamayı kolaylaştırır.

  • App Store
  • Google Play
  • RetroFIT+ Değişim Ürünü Aracı (Masaüstü Versiyonu)
  • Videolar: Belimo RetroFIT+ App nasıl kullanılır?

    Belimo RetroFIT+ App ile değişim ürünleri nasıl bulunur?
     

    Tarama işlevini kullanın

    Destek birimine bir talep gönderin

    Ürün adı arayın

    Parametreleri arayın

    Ölçümleri arayın

Servis aracı ZTH EU

ZTH EU servis aracı; HVAC performans cihazlarında tanı, çalışma kontrolü ve ayarlama işlemlerini kolaylaştırır. Parametrelendirilebilir veya haberleşmeli bir Belimo aktüatörüne doğrudan bağlanarak güncel değerler yerinde okunabilir ve hemen sıfırlanabilir.

  • Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade (zip - 2,44 MB)
  • Kullanım kılavuzu - ZTH EU Aygıt yazılımı yükseltmesi (pdf - 304 KB)

ZTH EU, PC-Tool (MFT-P) için arayüz olarak kullanıldığında, PC-Tool yazılımının kurulması ile uygun USB sürücüsü de kurulur. Sürücü buradan da indirilebilir ve kurulabilir.

  • ZTH EU - USB MP sürücü (zip - 2,17 MB)

Autodesk Revit için BIM eklentisi

BIM eklentisi aracılığıyla Autodesk Revit'ten teknik bilgiler içeren 3D veri modelleri

Bu eklenti, veri tabanı üzerinden Belimo motorları, vanaları ve sensörlerinin seçilmesine ve bunların sürükle bırak özelliği yoluyla teknik verileriyle birlikte Building Information Modeling projesine eklenmesine imkan sağlar. BIM kullanıcılarının tamamı Revit MEP formatında yapılandırılmış ve sınıflandırılmış tüm verilere erişebilir.

  • Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025 (zip - 404,75 MB)
  • Flyer – BIM ile etkin planlama (pdf - 1,91 MB)
  • BIM eklentisi, ancak bilgisayar üzerinde Autodesk Revit yazılımı mevcutsa başarıyla kurulabilir.

  • Autodesk sayfasını ziyaret edin