GM24.13
Rotary motor, 40 Nm, AC/DC 24 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 150 s (90...150 s), IP54, Kablo 1 m
- Liste fiyatı
- EUR 398,00
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
- Ürün videoları
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
Liste fiyatı: EUR 438,00
Fiyatınız: ...
ZK2-GEN
Bağlantı kablosu 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: MP/PP terminal klemensine bağlantı için kablonun boştaki ucu
Liste fiyatı: EUR 33,80
Fiyatınız: ...
Ürün videoları
Nasıl yapılır - GM Motorlarının Montajı
Nasıl Yapılır: GM Motorlarının Montajı
Bilgiler
Teknik Özellikler
- Voltaj AC/DC
- AC/DC 24 V
- Güç tüketimi (çalışırken)
- 2 W
- Güç tüketimi (beklemede)
- 0.2 W
- Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
- 5 VA
- Bağlantı, Besleme Kontrolü
- Kablo FRNC (halojensiz) 1 m 3x 0.5 mm² [21 AWG]
- Tork
- 40 Nm
- Kontrol tipi
-
- Aç/kapa
- Yüzer kontrol
- Motor Dönme Yönü
- saat yönünde dönüş (cw)
- Elle müdahale elemanı
- Yan kol ile, kilitlenebilir
- Dönme açısı
- 95°
- Çalışma süresi (motor)
- 150 s / 90°
- Çalışma süresi motor değişkeni
- 90...150 s
- Mekanik arayüz
- Universal mil kelepçesi, tersine çevrilebilir 12...26.7 mm
- Koruma kategorisi
- IP54
- Ortam Sıcaklığı
- -30...55°C [-22...131°F]