2. Motorlar
  3. Acil Durumda Kontrol Fonksiyonu Bulunmayan Motorlar

GM24-T2



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
GM24.19

GM24.19

Rotary motor, 40 Nm, AC/DC 24 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 150 s (90...150 s), IP54, Klemens

Liste fiyatı
EUR 398,00
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
  • Ürün videoları
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
Z-GMA

Z-GMA

Taban plakası uzatması GM..A ve GM.. arası için

Liste fiyatı: EUR 12,60
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
AH-GMA

AH-GMA

Motor kolu standart mil kelepçesi için

Liste fiyatı: EUR 29,70
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
KG10A

KG10A

Mafsal damper krank kolu KH8 / KH10 için uygun

Liste fiyatı: EUR 23,70
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
KH10

KH10

Damper krank kolu Yarık genişliği 8,2 mm, kelepçe aralığı ø14...25 mm

Liste fiyatı: EUR 34,90
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
S.MISPI.10

S.MISPI.10

Pozisyon göstergesi

Sipariş vermek için lütfen yerel Belimo temsilcinizle irtibat kurun.
Z-ARS230

Z-ARS230

Dönme önleyici mekanizma, 230 mm, LM..A/NM..A/SM..A/GM..A/EF..A/GK..A için
20'lı paket

Liste fiyatı: EUR 74,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZG-GMA

ZG-GMA

Bağlantı işlemi için montaj kiti Düz montaj için

Liste fiyatı: EUR 97,30
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle

Elektriksel ilave cihaz

A.EIST.10

A.EIST.10

Bağlantı klemensi komple IP65, 24 V

Liste fiyatı: EUR 12,50
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
S.EISBP.10

S.EISBP.10

Boş konektör fişi

Liste fiyatı: EUR 2,70
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
S.EISCC.10

S.EISCC.10

Kablo kanal bağlantı elemanı, 1/2" NPT

Liste fiyatı: EUR 8,90
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
S.EISCC.11

S.EISCC.11

Kablo kanal bağlantı elemanı, M20

Liste fiyatı: EUR 8,90
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
Ücretsiz şekilde indirilebilir
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth ve USB'den NFC ve MP-Bus'a çevirici
yapılandırılabilir ve haberleşme uyumlu üniteler için

Liste fiyatı: EUR 438,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Bağlantı kablosu 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: MP/PP terminal klemensine bağlantı için kablonun boştaki ucu

Liste fiyatı: EUR 33,80
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Ürün videoları

Nasıl yapılır - GM Motorlarının Montajı

Nasıl Yapılır: GM Motorlarının Montajı

Şimdi oynat E-postayla paylaş

Nasıl yapılır - GM Motorlarının Kablo Bağlantısı

Nasıl Yapılır: GM Motorlarının Kablo Bağlantısı

Şimdi oynat E-postayla paylaş
Bilgiler

Teknik Özellikler

Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Güç tüketimi (çalışırken)
2 W
Güç tüketimi (beklemede)
0.2 W
Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
5 VA
Bağlantı, Besleme Kontrolü
Klemens 2.5 mm² [14 AWG] (kablo ø4...7,5 mm [ø0.16...0.29"], 3 damarlı)
Tork
40 Nm
Kontrol tipi
  • Aç/kapa
  • Yüzer kontrol
Motor Dönme Yönü
saat yönünde dönüş (cw)
Elle müdahale elemanı
Yan kol ile, kilitlenebilir
Dönme açısı
95°
Çalışma süresi (motor)
150 s / 90°
Çalışma süresi motor değişkeni
90...150 s
Mekanik arayüz
Universal mil kelepçesi, tersine çevrilebilir 12...26.7 mm
Koruma kategorisi
IP54
Ortam Sıcaklığı
-30...55°C [-22...131°F]

Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 532 438 32 24
BELIMO Türkiye Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)