GM24S.46
Rotary motor, 40 Nm, AC/DC 24 V, Aç/kapa, 35 s (35...150 s), 2x SPST, IP54, Klemens
- Liste fiyatı
- EUR 538,00
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
- Ürün videoları
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
Liste fiyatı: EUR 438,00
Fiyatınız: ...
ZK2-GEN
Bağlantı kablosu 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: MP/PP terminal klemensine bağlantı için kablonun boştaki ucu
Liste fiyatı: EUR 33,80
Fiyatınız: ...
Ürün videoları
Nasıl yapılır - GM Motorlarının Montajı
Nasıl Yapılır: GM Motorlarının Montajı
Nasıl yapılır - GM Motorlarının Kablo Bağlantısı
Nasıl Yapılır: GM Motorlarının Kablo Bağlantısı
Bilgiler
Teknik Özellikler
- Voltaj AC/DC
- AC/DC 24 V
- Güç tüketimi (çalışırken)
- 4 W
- Güç tüketimi (beklemede)
- 0.3 W
- Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
- 8 VA
- Konum anahtarı
- 2x SPST
- Bağlantı, Besleme Kontrolü
- Klemens 2.5 mm² [14 AWG] (kablo ø4...7,5 mm [ø0.16...0.29"], 3 damarlı)
- Bağlantı, Pozisyon Anahtarı
- Klemens 2.5 mm² [14 AWG], (kablo ø4...7,5 mm [ø0.16...0.29"], 4 damarlı)
- Tork
- 40 Nm
- Kontrol tipi
- Aç/kapa
- Motor Dönme Yönü
- saat yönünde dönüş (cw)
- Elle müdahale elemanı
- Yan kol ile, kilitlenebilir
- Dönme açısı
- 95°
- Çalışma süresi (motor)
- 35 s / 90°
- Çalışma süresi motor değişkeni
- 35...150 s
- Mekanik arayüz
- Universal mil kelepçesi, tersine çevrilebilir 12...26.7 mm
- Koruma kategorisi
- IP54
- Ortam Sıcaklığı
- -30...55°C [-22...131°F]