NM24AP5
Rotary motor, 10 Nm, AC/DC 24 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 150 s, IP54, Geri bildirim potansiyometresi 5 kΩ
- Liste fiyatı
- EUR 296,00
Tasarım verileri: Tasarım verileri
- İndirilenler
- Aksesuarlar
- Bilgiler
Mekanik aksesuar (ilave cihaz)
AV8-25
Mil uzatma parçası 240 mm ø20 mm ø8...22,7 mm damper mili için
K-ENMA
Mil kelepçesi, tek taraflı NM..A için, kelepçe aralığı insert ile ø8...26 mm
20'lı paket
K-ENSA
Mil kelepçesi, tek taraflı NM..A, SM..A için, kelepçe aralığı ø8...26 mm
20'lı paket
K-NA
Mil kelepçesi, tersine çevrilebilir NM..A, LMQ..A için, kelepçe aralığı ø8...20 mm
KH8
Damper krank kolu Yarık genişliği 8,2 mm, kelepçe aralığı ø10...18 mm
Z-ARS180
Dönme önleyici mekanizma, 180 mm, TM...A, LM..A, NM..A, TF için
20'lı paket
Z-PI
Pozisyon göstergesi, LM..A, NM..A, SM..A, GM..A için
20'lı paket
ZF10-NSA
Kare-kesit, 10x10 mm, lMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A için
20'lı paket
ZF12-NSA
Kare-kesit, 12x12 mm, lMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A için
20'lı paket
ZF15-NSA
Kare-kesit, 15x15 mm, lMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A için
20'lı paket
ZF16-NSA
Kare-kesit, 16x16 mm, lMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A için
20'lı paket
Elektriksel ilave cihaz
Teknik Özellikler
- Voltaj AC/DC
- AC/DC 24 V
- Güç tüketimi (çalışırken)
- 1.5 W
- Güç tüketimi (beklemede)
- 0.2 W
- Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
- 3,5 VA
- Potansiyometre
- 5 kΩ
- Bağlantı, Besleme Kontrolü
- Kablo 1 m, 3x 0.75 mm²
- Bağlantı, Potansiyometre
- Kablo , 3x 0.75 mm²
- Tork
- 10 Nm
- Kontrol tipi
-
- Aç/kapa
- Yüzer kontrol
- Motor Dönme Yönü
- Anahtar ile seçilebilir, 0 (saatin aksi yönde dönme) / 1 (saat yönünde dönme)
- Elle müdahale elemanı
- Düğmeli, kilitlenebilir
- Dönme açısı
- 95°
- Çalışma süresi (motor)
- 150 s / 90°
- Mekanik arayüz
- Üniversal mil kelepçesi 8...26.7 mm
- Koruma kategorisi
- IP54
- Koruma Derecesi NEMA
- NEMA 2
- Muhafaza Tipi
- UL Enclosure Type 2
- Ortam Sıcaklığı
- -30...50°C [-22...122°F]