İndirilenler klasörünüzdeki ürünler

İndirilenler klasörü boş
indirilenler klasöründeki ürünler

!

SM24A

Rotary motor, 20 Nm, AC/DC 24 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 150 s, IP54

Liste fiyatı
EUR 190,00

Tasarım verileri: Tasarım verileri

  • İndirilenler
  • Aksesuarlar
  • Bilgiler
İndirilenler

Dokümantasyon

İhale metinleri

CAD / BIM

CAD verileri 2D

CAD verileri 3D

BIM / Revit

CADENAS

Aksesuarlar

Mekanik aksesuarlar

20334-00001

Dönme açısı sınırlayıcı K-NA ve K-SA için

Liste fiyatı: EUR 3,31
Fiyatınız: ...

AH-20

Motor kolu standart mil kelepçesi (tersine çevrilebilir) için

Liste fiyatı: EUR 12,40
Fiyatınız: ...

AV12-25-I

Mil uzatma parçası 240 mm Ø20 mm Ø 12...21 mm CrNi damper mili için

Liste fiyatı: EUR 51,80
Fiyatınız: ...

AV8-25

Mil uzatma parçası 240 mm Ø20 mm Ø 8...22,7 mm damper mili için

Liste fiyatı: EUR 46,90
Fiyatınız: ...

K-ENSA

Mil kelepçesi, tek taraflı NM..A, SM..A için, kelepçe aralığı ∅8...26 mm
20'lı paket

Liste fiyatı: EUR 164,60
Fiyatınız: ...

K-ENSA-I

Mil kelepçesi, tek taraflı CrNi (INOX) için SM..A için, kelepçe aralığı ∅12...26 mm, CrNi mili (INOX) için
20'lı paket

Liste fiyatı: EUR 266,00
Fiyatınız: ...

K-SA

Mil kelepçesi, tersine çevrilebilir SM..A, NKQ.., NMQ.. için, kelepçe aralığı ∅10...20 mm

Liste fiyatı: EUR 22,40
Fiyatınız: ...

KG10A

Mafsal damper krank kolu KH8 / KH10 için uygun, 10'lı paket

Liste fiyatı: EUR 154,00
Fiyatınız: ...

KG8

Mafsal damper krank kolu KH8 için uygun, 10'lı paket

Liste fiyatı: EUR 132,00
Fiyatınız: ...

KH8

Damper krank kolu Yarık genişliği 8,2 mm, kelepçe aralığı ∅10...18 mm

Liste fiyatı: EUR 14,30
Fiyatınız: ...

Z-ARS180

Dönme önleyici mekanizma, 180 mm, TM...A, LM..A, NM..A, TF için
20'lı paket

Liste fiyatı: EUR 52,80
Fiyatınız: ...

Z-ARS230

Dönme önleyici mekanizma, 230 mm, LM..A/NM..A/SM..A/GM..A/EF..A/GK..A için
20'lı paket

Liste fiyatı: EUR 54,40
Fiyatınız: ...

Z-PI

Pozisyon göstergesi, LM..A, NM..A, SM..A, GM..A için
20'lı paket

Liste fiyatı: EUR 44,80
Fiyatınız: ...

Z-SMA

Taban plakası uzatması SM..A ve SM../AM../SMD24R arası

Liste fiyatı: EUR 8,31
Fiyatınız: ...

ZF10-NSA

Kare-kesit, 10x10 mm, LMQ..A / NM..A / SM..A için
20'lı paket

Liste fiyatı: EUR 103,80
Fiyatınız: ...

ZF12-NSA

Kare-kesit, 12x12 mm, LMQ..A / NM..A / SM..A için
20'lı paket

Liste fiyatı: EUR 103,80
Fiyatınız: ...

ZF15-NSA

Kare-kesit, 15x15 mm, LMQ..A / NM..A / SM..A için
20'lı paket

Liste fiyatı: EUR 103,80
Fiyatınız: ...

ZF16-NSA

Kare-kesit, 16x16 mm, LMQ..A / NM..A / SM..A için
20'lı paket

Liste fiyatı: EUR 103,80
Fiyatınız: ...

ZG-SMA

Bağlantı işlemi için montaj kiti Düz montaj için

Liste fiyatı: EUR 56,80
Fiyatınız: ...

Elektrikli aksesuarlar

P10000A

Geri bildirim potansiyometresi 10 kΩ ilave

Liste fiyatı: EUR 91,10
Fiyatınız: ...

P1000A

Geri bildirim potansiyometresi 1 kΩ ilave

Liste fiyatı: EUR 91,10
Fiyatınız: ...

P140A

Geri bildirim potansiyometresi 140 Ω ilave

Liste fiyatı: EUR 91,10
Fiyatınız: ...

P200A

Geri bildirim potansiyometresi 200 Ω ilave

Liste fiyatı: EUR 91,10
Fiyatınız: ...

P2800A

Geri bildirim potansiyometresi 2.8 kΩ ilave

Liste fiyatı: EUR 91,10
Fiyatınız: ...

P5000A

Geri bildirim potansiyometresi 5 kΩ ilave

Liste fiyatı: EUR 91,10
Fiyatınız: ...

P500A

Geri bildirim potansiyometresi 500 Ω ilave

Liste fiyatı: EUR 91,10
Fiyatınız: ...

S1A

Pozisyon anahtarı 1 x SPDT ilave

Liste fiyatı: EUR 55,90
Fiyatınız: ...

S2A

Pozisyon anahtarı 2 x SPDT ilave

Liste fiyatı: EUR 74,80
Fiyatınız: ...
Bilgiler

Teknik Özellikler

Acil durumda kontrol fonksiyonu
Yok
Dönme açısı
95
Elektrik bağlantısı
Kablo
Elle müdahale elemanı
Düğmeli, kilitlenebilir
Güç tüketimi (beklemede)
0.2 W
Güç tüketimi (çalışırken)
2 W
Kontrol tipi
  • Aç-kapa
  • Yüzer kontrol
Koruma derecesi
IP54
Mekanik arayüz
Universal mil kelepçesi, tersine çevrilebilir 10...20 mm
Tork
20 Nm
Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Çalışma süresi (motor)
150 s / 90°