2. Motorlar

Hızlı Motorlar

Belimo Hızlı Motorlar (2,5 saniyeden başlar), rotary veya lineer hareketli şekilde mevcuttur.

Daha fazla bilgi
Filtreleme ölçütü
Sıralama ölçütü:  Bağlantı
Hareket tipi
Acil durumda kontrol fonksiyonu
Tork
Kuvvet
Strok
Voltaj AC/DC
Kontrol tipi
Çalışma süresi
Çalışma süresi (acil durumda kontrol fonksiyonu)
Mekanik arayüz
Koruma kategorisi
Temizle
47 Sonuç bulundu
  • 1
  • 2
  • 3
Sıralama ölçütü:  Bağlantı
  • Bağlantı
  • Ad (Artan)
  • Ad (Azalan)
  • Fiyat (Artan)
  • Fiyat (Azalan)
LMQ24A

LMQ24A

Çok hızlı motorlar, 4 Nm, AC/DC 24 V, Aç/kapa, 2,5 s, IP54

Liste fiyatı: EUR 334,00
Proje listesine ekle
LMQ24A-MF

LMQ24A-MF

Çok hızlı motorlar, 4 Nm, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 2,5 s (2.5...10 s), IP54

Liste fiyatı: EUR 380,00
Proje listesine ekle
LMQ24A-SR

LMQ24A-SR

Çok hızlı motorlar, 4 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 2,5 s, IP54

Liste fiyatı: EUR 343,00
Proje listesine ekle
NKQ24A-1

NKQ24A-1

Rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu (değişim ürünü), 6 Nm, AC/DC 24 V, Aç/kapa, 4 s, IP54

Liste fiyatı: EUR 638,00
Proje listesine ekle
NKQ24A-MF

NKQ24A-MF

Rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu (değişim ürünü), 6 Nm, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 4 s (4...20 s), IP54

Liste fiyatı: EUR 833,00
Proje listesine ekle
NKQ24A-SR

NKQ24A-SR

Rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu (değişim ürünü), 6 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 4 s, IP54

Liste fiyatı: EUR 706,00
Proje listesine ekle
NKQ24A-SZ

NKQ24A-SZ

Rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu (değişim ürünü), 6 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 4 s, IP54

Liste fiyatı: EUR 706,00
Proje listesine ekle
NMQ24A

NMQ24A

Çok hızlı motorlar, 8 Nm, AC/DC 24 V, Aç/kapa, 4 s, IP54

Liste fiyatı: EUR 369,00
Proje listesine ekle
NMQ24A-MF

NMQ24A-MF

Çok hızlı motorlar, 8 Nm, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 4 s (4...20 s), IP54

Liste fiyatı: EUR 454,00
Proje listesine ekle
NMQ24A-SR

NMQ24A-SR

Çok hızlı motorlar, 8 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 4 s, IP54

Liste fiyatı: EUR 404,00
Proje listesine ekle
SMQ24A

SMQ24A

Çok hızlı motorlar, 16 Nm, AC/DC 24 V, Aç/kapa, 7 s, IP54

Liste fiyatı: EUR 402,00
Proje listesine ekle
SMQ24A-SR

SMQ24A-SR

Çok hızlı motorlar, 16 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 7 s, IP54

Liste fiyatı: EUR 450,00
Proje listesine ekle
LMC230A

LMC230A

Hızlı rotary motor, 5 Nm, AC 100...240 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 35 s, IP54

Liste fiyatı: EUR 171,00
Proje listesine ekle
LMC230A-F

LMC230A-F

Hızlı rotary motor, 5 Nm, AC 100...240 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 35 s, Kare-kesit 8x8 mm, IP54

Liste fiyatı: EUR 171,00
Proje listesine ekle
LMC230A-S

LMC230A-S

Hızlı rotary motor, 5 Nm, AC 100...240 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 35 s, 1x SPDT, IP54

Liste fiyatı: EUR 197,00
Proje listesine ekle
LMC24A

LMC24A

Hızlı rotary motor, 5 Nm, AC/DC 24 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 35 s, IP54

Liste fiyatı: EUR 171,00
Proje listesine ekle
LMC24A-F

LMC24A-F

Hızlı rotary motor, 5 Nm, AC/DC 24 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 35 s, Kare-kesit 8x8 mm, IP54

Liste fiyatı: EUR 171,00
Proje listesine ekle
LMC24A-SR

LMC24A-SR

Hızlı rotary motor, 5 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, IP54

Liste fiyatı: EUR 225,00
Proje listesine ekle
LMC24A-SR-F

LMC24A-SR-F

Hızlı rotary motor, 5 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, Kare-kesit 8x8 mm, IP54

Liste fiyatı: EUR 225,00
Proje listesine ekle
NMC24A-MP

NMC24A-MP

Hızlı rotary motor, 10 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (20...75 s), IP54

Liste fiyatı: EUR 329,00
Proje listesine ekle
  • 1
  • 2
  • 3