2. Damper motorları
  3. Hızlı Motorlar

LMC24A



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
LMC24A

LMC24A

Hızlı rotary motor, 5 Nm, AC/DC 24 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 35 s, IP54

Liste fiyatı
EUR 171,00
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
AV6-20

AV6-20

Mil uzatma parçası 170 mm ø10 mm ø6...16 mm damper mili için

Liste fiyatı: EUR 57,30
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
K-ELA

K-ELA

Mil kelepçesi, tek taraflı LM..A, TM..A için, kelepçe aralığı ø6...20 mm [1/4...3/4"]
20'lı paket

Liste fiyatı: EUR 224,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
K-ELA10

K-ELA10

Mil kelepçesi, tek taraflı LM..A, TM..A için, kelepçe aralığı ø6...10 mm [1/4...3/8"]
20'lı paket

Liste fiyatı: EUR 338,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
K-ELA13

K-ELA13

Mil kelepçesi, tek taraflı LM..A, TM..A için, kelepçe aralığı ø6...13 mm [1/4...1/2"]
20'lı paket

Liste fiyatı: EUR 338,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
K-ELA16

K-ELA16

Mil kelepçesi, tek taraflı LM..A, TM..A için, kelepçe aralığı ø6...16 mm [1/4...5/8"]
20'lı paket

Liste fiyatı: EUR 338,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Z-ARS180

Z-ARS180

Dönme önleyici mekanizma, 180 mm, TM...A, LM..A, NM..A, TF için
20'lı paket

Liste fiyatı: EUR 72,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Z-PI

Z-PI

Pozisyon göstergesi, LM..A, NM..A, SM..A, GM..A için
20'lı paket

Liste fiyatı: EUR 66,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZF10-LMA

ZF10-LMA

Form fit insert, 10x10 mm, LM..A, TM..A için
20'lı paket

Liste fiyatı: EUR 142,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZF12-LMA

ZF12-LMA

Form fit insert, 12x12 mm, LM..A, TM..A için
20'lı paket

Liste fiyatı: EUR 142,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZF8-LMA

ZF8-LMA

Form fit insert, 8x8 mm, LM..A, TM..A için
20'lı paket

Liste fiyatı: EUR 142,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZFRL10-LMA

ZFRL10-LMA

Form fit insert, 10x10 mm, LM..A, TM..A için
20'lı paket

Liste fiyatı: EUR 224,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZFRL12-LMA

ZFRL12-LMA

Form fit insert, 12x12 mm, LM..A, TM..A için
20'lı paket

Liste fiyatı: EUR 224,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZFRL8-LMA

ZFRL8-LMA

Form fit insert, 8x8 mm, LM..A, TM..A için
20'lı paket

Liste fiyatı: EUR 224,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle

Elektriksel ilave cihaz

S1A

S1A

Konum anahtarı 1x SPDT ilave

Liste fiyatı: EUR 76,30
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
S2A

S2A

Konum anahtarı 2x SPDT ilave

Liste fiyatı: EUR 102,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
P10000A

P10000A

Geri bildirim potansiyometresi 10 kΩ ilave

Liste fiyatı: EUR 125,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
P1000A

P1000A

Geri bildirim potansiyometresi 1 kΩ ilave

Liste fiyatı: EUR 125,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
P140A

P140A

Geri bildirim potansiyometresi 140 Ω ilave

Liste fiyatı: EUR 125,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Bilgiler

Teknik Özellikler

Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Güç tüketimi (çalışırken)
1.5 W
Güç tüketimi (beklemede)
0.2 W
Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
2,5 VA
Bağlantı, Besleme Kontrolü
Kablo 1 m, 3x 0.75 mm²
Tork
5 Nm
Kontrol tipi
  • Aç/kapa
  • Yüzer kontrol
Motor Dönme Yönü
Anahtar ile seçilebilir, 0 (saatin aksi yönde dönme) / 1 (saat yönünde dönme)
Elle müdahale elemanı
Düğmeli, kilitlenebilir
Dönme açısı
95°
Çalışma süresi (motor)
35 s / 90°
Mekanik arayüz
Üniversal mil kelepçesi 6...20 mm
Koruma kategorisi
IP54
Koruma Derecesi NEMA
NEMA 2
Muhafaza Tipi
UL Enclosure Type 2
Ortam Sıcaklığı
-30...50°C [-22...122°F]

Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 532 438 32 24
BELIMO Türkiye Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)