LH24A60
Dikey hareketli motor, 150 N, AC/DC 24 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 150 s, Strok 60 mm, IP54
- Liste fiyatı
- EUR 171,00
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
- 0.5 W
- Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
- 3 VA
- Bağlantı, Besleme Kontrolü
- Kablo 1 m, 3x 0.75 mm²
- Kuvvet
- 150 N
- Kontrol tipi
-
- Aç/kapa
- Yüzer kontrol
- Motor Dönme Yönü
- Anahtar ile seçilebilir 0 (dışarı uzatılmış) / 1 (içeri çekilmiş)
- Elle müdahale elemanı
- Düğmeli, kilitlenebilir
- Strok
- 60 mm
- Çalışma süresi (motor)
- 150 s / 100 mm
- Koruma kategorisi
- IP54
- Koruma Derecesi NEMA
- NEMA 2
- Muhafaza Tipi
- UL Enclosure Type 2
- Ortam Sıcaklığı
- -30...50°C [-22...122°F]