2. Motorlar
  3. Yangın Damperi Motorları

BFN230/500



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
BFN230/500

BFN230/500

Yangın damperi motoru, 9 Nm, AC 230 V, Aç/kapa, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kablo

Yalnızca yangın damperi üreticilerinden temin edilebilir
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
  • Ürün videoları
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
ZA10-B

ZA10-B

Kare-kesit 12/10 mm BFL için

Liste fiyatı: EUR 2,90
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZA10-B.1

ZA10-B.1

Kare-kesit 12/10 mm BFL için
50'lı paket

Liste fiyatı: EUR 36,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZA11-B

ZA11-B

Kare-kesit 12/11 mm BFL, BFN için

Liste fiyatı: EUR 10,30
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZA11-B.1

ZA11-B.1

Kare-kesit 12/11 mm BFL, BFN için
50'lı paket

Liste fiyatı: EUR 345,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZA12ON-B.1

ZA12ON-B.1

Kare-kesit 12/10 mm kamsız BFL için
100'lı paket

Liste fiyatı: EUR 105,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZA8-B

ZA8-B

Kare-kesit 12/8 mm BFL için

Liste fiyatı: EUR 3,80
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZA8-B.1

ZA8-B.1

Kare-kesit 12/8 mm BFL için
50'lı paket

Liste fiyatı: EUR 70,50
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZKN1-B

ZKN1-B

Krank kolu, 40 mm, BFL, BFN, BEN, BEE için

Liste fiyatı: EUR 6,60
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZKN1-B.1

ZKN1-B.1

Krank kolu, 40 mm, BFL, BFN, BEN, BEE için
100'lı paket

Liste fiyatı: EUR 157,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZKN2-B

ZKN2-B

Krank kolu, 63 mm, BFL, BFN, BEN, BEE için

Liste fiyatı: EUR 7,10
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZKN2-B.1

ZKN2-B.1

Krank kolu, 63 mm, BFL, BFN, BEN, BEE için
100'lı paket

Liste fiyatı: EUR 210,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZSD-B.1

ZSD-B.1

Telli koruyucu çanta
100'lı paket

Liste fiyatı: EUR 230,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZSN-B

ZSN-B

Braket sN2-C7 için BFN, BFL, BFA, BEN, BEE için

Liste fiyatı: EUR 65,10
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZZN12-B

ZZN12-B

İbre 12x12 mm BFL, BFN, BEN, BEE için

Liste fiyatı: EUR 6,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZZN12-B.1

ZZN12-B.1

İbre 12x12 mm BFL, BFN, BEN, BEE için
100'lı paket

Liste fiyatı: EUR 82,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle

Elektriksel ilave cihaz

BKN230-MOD

BKN230-MOD

İletişim ve güç kaynağı ünitesi 230 V yangın damperi motorları için

Sipariş vermek için lütfen yerel Belimo temsilcinizle irtibat kurun.
ZBAT72.1

ZBAT72.1

Yedek tetikleme elemanı BAT için, Kanal içi sıcaklık 72°C (renk siyah), Prob uzunluğu 65 mm
20'lı paket

Liste fiyatı: EUR 752,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZBAT95.1

ZBAT95.1

Yedek tetikleme elemanı BAT için, Kanal içi sıcaklık 95°C (renk gri), Prob uzunluğu 65 mm
20'lı paket

Liste fiyatı: EUR 940,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZBAT120.1

ZBAT120.1

Yedek tetikleme elemanı BAT için, Kanal içi sıcaklık 120°C (renk turuncu), Prob uzunluğu 65 mm
20'lı paket

Liste fiyatı: EUR 1.614,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
SN2-C7

SN2-C7

Konum anahtarı 2x SPDT

Liste fiyatı: EUR 101,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
SN2-C7/300

SN2-C7/300

Konum anahtarı 2x SPDT kablo uzunluğu 3 m

Liste fiyatı: EUR 136,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
SN2-C7/500

SN2-C7/500

Konum anahtarı 2x SPDT kablo uzunluğu 5 m

Liste fiyatı: EUR 149,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZST-BS

ZST-BS

Fişli 0,5 m kablo seti iletişim ve güç kaynağı ünitesi için

Liste fiyatı: EUR 48,20
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Ürün videoları

Advantages of motorised fire dampers

Motorlu yangın damperlerinin mekanik yangın damperlerine kıyasla avantajları.

Şimdi oynat E-postayla paylaş

BFL ve BFN yangın damperi motorları

Yangından korunma konusunda, Safety Position Lock™ özelliğine sahip yangın damperi motorlarımıza güvenebilirsiniz. Yangın durumunda, yangın damperlerinin güvenlik pozisyonunda güvenilir bir şekilde tutulmasını sağlayan bu patentli çözüm, standart olarak entegre edilmiştir.
 

Şimdi oynat E-postayla paylaş

Yangından korunma senaryoları

1. Motorsuz yangın damperleri ile motorlu yangın damperleri arasında karşılaştırma
2. Periyodik otomatikleştirilmiş fonksiyon testleri
3. Yangın kompartımanları geceleri kapatılır ve sızdırmazlığı sağlanır
4. Duman dışarıdaki hava sistemlerine yayılır

Şimdi oynat E-postayla paylaş
Bilgiler

Teknik Özellikler

Voltaj AC/DC
AC 230 V
Güç tüketimi (çalışırken)
4,5 W
Güç tüketimi (beklemede)
2 W
Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
9 VA
Konum anahtarı
2x SPDT
Bağlantı, Besleme Kontrolü
Kablo 5 m, 2x 0.75 mm² (halojensiz)
Bağlantı, Pozisyon Anahtarı
Kablo 5 m, 6x 0.75 mm² (halojensiz)
Tork
9 Nm
Kontrol tipi
Aç/kapa
Motor Dönme Yönü
Sol/Sağ montaj ile seçilebilir
Elle müdahale elemanı
Tahditli
Dönme açısı
95°
Çalışma süresi (motor)
<60 s / 90°
Çalışma süresi (acil durumda kontrol fonksiyonu)
20 s
Mekanik arayüz
Kare-kesit 12x12 mm, Kesintisiz içi boş mil yatağı