2. RetroFIT+

Özel Ürünler



Filtreleme ölçütü
Sıralama ölçütü:  Bağlantı
Temizle
6 Sonuç bulundu
Sıralama ölçütü:  Bağlantı
  • Bağlantı
  • Ad (Artan)
  • Ad (Azalan)
  • Fiyat (Artan)
  • Fiyat (Azalan)
LM72A

LM72A

Rotary motor, 5 Nm, DC 48...110 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 150 s, IP54

Liste fiyatı: EUR 209,00
Proje listesine ekle
LM72A-S

LM72A-S

Rotary motor, 5 Nm, DC 48...110 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 150 s, 1x SPDT, IP54

Liste fiyatı: EUR 259,00
Proje listesine ekle
LM72A-SR

LM72A-SR

Rotary motor, 5 Nm, DC 48...110 V, 2...10 V, 150 s, IP54

Liste fiyatı: EUR 304,00
Proje listesine ekle
NF24A-3

NF24A-3

Rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu (değişim ürünü), 10 Nm, AC 24 V, Yüzer kontrol, 150 s, IP54

Liste fiyatı: EUR 462,00
Proje listesine ekle
SF24A-3

SF24A-3

Rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu (değişim ürünü), 20 Nm, AC 24 V, Yüzer kontrol, 150 s, IP54

Liste fiyatı: EUR 512,00
Proje listesine ekle
TF24-3

TF24-3

Rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu (değişim ürünü), 2.5 Nm, AC/DC 24 V, Yüzer kontrol, 150 s, IP42

Liste fiyatı: EUR 265,00