2. RetroFIT+
  3. Özel Ürünler

NF24A-3



Ürün kategorisine dön
NF24A-3

NF24A-3

Rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu (değişim ürünü), 10 Nm, AC 24 V, Yüzer kontrol, 150 s, IP54

Liste fiyatı
EUR 462,00
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
Z-SF

Z-SF

Taban plakası uzatması, NF..A / SF..A için

Liste fiyatı: EUR 6,60
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
AV8-25

AV8-25

Mil uzatma parçası 240 mm ø20 mm ø8...22,7 mm damper mili için

Liste fiyatı: EUR 64,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
IND-AFB

IND-AFB

Hareket sınırlayıcı göstergesi, NF..A / SF..A için

Liste fiyatı: EUR 8,80
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
K7-2

K7-2

Mil kelepçesi, tersine çevrilebilir, merkez montajı için, ø12,7/19,0/25,4 mm damper milleri için

Liste fiyatı: EUR 35,30
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
KG10A

KG10A

Mafsal damper krank kolu KH8 / KH10 için uygun

Liste fiyatı: EUR 23,70
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
KG8

KG8

Mafsal damper krank kolu KH8 için uygun

Liste fiyatı: EUR 20,20
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
KH-AFB

KH-AFB

Motor kolu, 3/4 inç miller için, kelepçe aralığı ø10...22 mm, Yarık genişliği 8,2 mm

Liste fiyatı: EUR 29,80
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
KH8

KH8

Damper krank kolu Yarık genişliği 8,2 mm, kelepçe aralığı ø10...18 mm

Liste fiyatı: EUR 19,50
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Z-ARS230L

Z-ARS230L

Dönme önleyici mekanizma, 230 mm, NF..A / SF..A için
20'lı paket

Liste fiyatı: EUR 82,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZF10-NSA-F

ZF10-NSA-F

Kare-kesit, 10x10 mm, NF..A / SF..A için
20'lı paket

Liste fiyatı: EUR 142,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZF12-NSA-F

ZF12-NSA-F

Kare-kesit, 12x12 mm, NF..A / SF..A için
20'lı paket

Liste fiyatı: EUR 142,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZF15-NSA-F

ZF15-NSA-F

Kare-kesit, 15x15 mm, NF..A / SF..A için
20'lı paket

Liste fiyatı: EUR 142,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZF16-NSA-F

ZF16-NSA-F

Kare-kesit, 16x16 mm, NF..A / SF..A için
20'lı paket

Liste fiyatı: EUR 142,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZG-AFB

ZG-AFB

Bağlantı işlemi için montaj kiti düz ve yan montaj için

Liste fiyatı: EUR 104,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZKN2-B

ZKN2-B

Krank kolu, 63 mm, BFL, BFN, BFA, BEN, BEE için

Liste fiyatı: EUR 7,10
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZSD-B.1

ZSD-B.1

Telli koruyucu çanta
100'lı paket

Liste fiyatı: EUR 230,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle

Elektriksel ilave cihaz

S2A-F

S2A-F

Konum anahtarı 2x SPDT

Liste fiyatı: EUR 152,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
P1000A-F

P1000A-F

Geri bildirim potansiyometresi 1 kΩ

Liste fiyatı: EUR 179,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Bilgiler

Teknik Özellikler

Voltaj AC/DC
AC 24 V
Güç tüketimi (çalışırken)
6.5 W
Güç tüketimi (beklemede)
2.5 W
Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
9 VA
Bağlantı, Besleme Kontrolü
Kablo 1 m, 4x 0.75 mm²
Tork
10 Nm
Kontrol tipi
Yüzer kontrol
Motor Dönme Yönü
anahtar ile seçilebilir Sol/Sağ
Dönme yönü (acil durumda kontrol fonksiyonu)
Sol/Sağ montaj ile seçilebilir
Elle müdahale elemanı
Krank kolu ve kilitleme anahtarı ile
Dönme açısı
95°
Çalışma süresi (motor)
150 s / 90°
Çalışma süresi (acil durumda kontrol fonksiyonu)
<20 s
Mekanik arayüz
Üniversal mil kelepçesi 10...25.4 mm