SR230P-R
Rotary motor (RetroFIT+), 20 Nm, AC 100...240 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 90 s, IP66/67, F03/F04/F05
- Liste fiyatı
- EUR 545,00
Tasarım verileri: Tasarım verileri
- İndirilenler
- Aksesuarlar
- Bilgiler
Mekanik aksesuar (ilave cihaz)
ZPF-08
Düz başlı form fit adaptör, 8xø17x57 mm (GxøxY), SR..P..-R için
ZPF-09
Düz başlı form fit adaptör, 9xø12x57 mm (GxøxY), SR..P..-R için
ZPF-10
Düz başlı form fit adaptör, 10xø17x57 mm (GxøxY), SR..P..-R için
ZPF-11
Düz başlı form fit adaptör, 11xø14x57 mm (GxøxY), SR..P..-R için
ZPF-14
Düz başlı form fit adaptör, 14xø18x57 mm (GxøxY), SR..P..-R için
ZPK-12
Form-fit adaptör kama oluklu, ø12x4x57 mm (øxExY), SR..P..-R için
ZPK-14
Form-fit adaptör kama oluklu, ø14x5x57 mm (øxExY), SR..P..-R için
ZPV-08
Form fit adaptör kare, 8x8x57 mm (UxGxY), SR..P..-R için
ZPV-09
Form fit adaptör kare, 9x9x57 mm (UxGxY), SR..P..-R için
ZPV-10
Form fit adaptör kare, 10x10x57 mm (UxGxY), SR..P..-R için
ZPV-11
Form fit adaptör kare, 11x11x57 mm (BxExY), SR..P..-R için
ZPV-12
Form fit adaptör kare, 12x12x57 mm (UxGxY), SR..P..-R için
ZPV-14
Form fit adaptör kare, 14x14x57 mm (UxGxY), SR..P..-R için
Teknik Özellikler
- Voltaj AC/DC
- AC 100...240 V
- Güç tüketimi (çalışırken)
- 3 W
- Güç tüketimi (beklemede)
- 0.6 W
- Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
- 7 VA
- Bağlantı, Besleme Kontrolü
- Kablo 1 m, 3x 0.75 mm² (halojensiz)
- Tork
- 20 Nm
- Kontrol tipi
-
- Aç/kapa
- Yüzer kontrol
- Elle müdahale elemanı
- Düğmeli, kilitlenebilir
- Çalışma süresi (motor)
- 90 s / 90°
- Koruma kategorisi
- IP66/67
- Koruma Derecesi NEMA
- NEMA 4X
- Muhafaza Tipi
- UL Enclosure Type 4X