2. RetroFIT+
  3. Kontrol vanası motorları

SR24P-R



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
SR24P-R

SR24P-R

Rotary motor (RetroFIT+), 20 Nm, AC/DC 24 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 90 s, IP66/67, F03/F04/F05

Montaj için bir form-fit adaptör gereklidir ve ayrıca sipariş edilmelidir.
Bkz. "Mekanik aksesuarlar"

Malzeme üretimi durdurulduğu için RobustLine muhafaza kapakları turuncu yerine gri renkte sağlanacaktır.

Diğer her şey aynı kalır.

Liste fiyatı
EUR 580,00
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
ZPF-08

ZPF-08

Düz başlı form fit adaptör, 8xø17x57 mm (GxøxY), SR..P..-R için

Liste fiyatı: EUR 56,30
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZPF-09

ZPF-09

Düz başlı form fit adaptör, 9xø12x57 mm (GxøxY), SR..P..-R için

Liste fiyatı: EUR 56,30
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZPF-10

ZPF-10

Düz başlı form fit adaptör, 10xø17x57 mm (GxøxY), SR..P..-R için

Liste fiyatı: EUR 56,30
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZPF-11

ZPF-11

Düz başlı form fit adaptör, 11xø14x57 mm (GxøxY), SR..P..-R için

Liste fiyatı: EUR 56,30
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZPF-14

ZPF-14

Düz başlı form fit adaptör, 14xø18x57 mm (GxøxY), SR..P..-R için

Liste fiyatı: EUR 56,30
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZPK-12

ZPK-12

Form-fit adaptör kama oluklu, ø12x4x57 mm (øxExY), SR..P..-R için

Liste fiyatı: EUR 56,30
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZPK-14

ZPK-14

Form-fit adaptör kama oluklu, ø14x5x57 mm (øxExY), SR..P..-R için

Liste fiyatı: EUR 56,30
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZPV-08

ZPV-08

Form fit adaptör kare, 8x8x57 mm (UxGxY), SR..P..-R için

Liste fiyatı: EUR 56,30
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZPV-09

ZPV-09

Form fit adaptör kare, 9x9x57 mm (UxGxY), SR..P..-R için

Liste fiyatı: EUR 56,30
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZPV-10

ZPV-10

Form fit adaptör kare, 10x10x57 mm (UxGxY), SR..P..-R için

Liste fiyatı: EUR 56,30
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZPV-11

ZPV-11

Form fit adaptör kare, 11x11x57 mm (BxExY), SR..P..-R için

Liste fiyatı: EUR 56,30
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZPV-12

ZPV-12

Form fit adaptör kare, 12x12x57 mm (UxGxY), SR..P..-R için

Liste fiyatı: EUR 56,30
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZPV-14

ZPV-14

Form fit adaptör kare, 14x14x57 mm (UxGxY), SR..P..-R için

Liste fiyatı: EUR 56,30
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle

Elektriksel ilave cihaz

P10000A

P10000A

Geri bildirim potansiyometresi 10 kΩ ilave

Liste fiyatı: EUR 125,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
P1000A

P1000A

Geri bildirim potansiyometresi 1 kΩ ilave

Liste fiyatı: EUR 125,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
P140A

P140A

Geri bildirim potansiyometresi 140 Ω ilave

Liste fiyatı: EUR 125,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
S2A GR

S2A GR

Konum anahtarı 2x SPDT ilave, gri

Liste fiyatı: EUR 115,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Bilgiler

Teknik Özellikler

Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Güç tüketimi (çalışırken)
2.5 W
Güç tüketimi (beklemede)
0.2 W
Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
5,5 VA
Bağlantı, Besleme Kontrolü
Kablo 1 m, 3x 0.75 mm², halojensiz
Tork
20 Nm
Kontrol tipi
  • Aç/kapa
  • Yüzer kontrol
Elle müdahale elemanı
Düğmeli, kilitlenebilir
Çalışma süresi (motor)
90 s / 90°
Koruma kategorisi
IP66/67
Koruma Derecesi NEMA
NEMA 4X
Muhafaza Tipi
UL Enclosure Type 4X

Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 532 438 32 24
BELIMO Türkiye Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)