3. Açık Hava Sensörleri (Hava)

01UT-1A0X



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
01UT-1A0X

01UT-1A0X

Açık hava sensörü, Sıcaklık pasif, Pt100, Harici sensör, Prob uzunluğu 25 mm, Prob çapı 6 mm

Dahil olan parçalar: Montaj plakası, dübeller, vidalar

Liste fiyatı
EUR 58,20
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
A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Bağlantı adaptörü esnek kanalı, M20x1.5, 1x 6 mm kablo rakoru için
10'lı paket

Liste fiyatı: EUR 44,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Ürün videoları

Belimo Sensor Range

Eksiksiz bir sensör yelpazesi sunan Belimo, ısıtma, havalanırma ve iklimlendirme saha ekipmanları söz konusu olduğunda ihtiyaç duyduğunuz tek ortak.

Şimdi oynat E-postayla paylaş
Bilgiler

Teknik Özellikler

Elektrik bağlantısı
Klemens
Ölçülen değerler
Sıcaklık
Çıkış sinyali
Pt100
Çıkış sinyali pasif sıcaklık
Pt100
Prob uzunluğu
25 mm

Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 532 438 32 24
BELIMO Türkiye Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)