3. Boru Sensörleri (Su)

01ST-1A3



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
01ST-1A3

01ST-1A3

Kontak sıcaklık sensörü pasif, Pt100, Prob çapı 6 mm, Kablo 2 m, 2-kontaklı

Dahil olan parçalar: Sabitleme şeridi

Liste fiyatı
EUR 23,00
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
A-22P-A44

A-22P-A44

Termal kontak sıvısı

Liste fiyatı: EUR 3,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
A-22P-A49

A-22P-A49

Sabitleme kayışı, ø20...250 mm borular için [0.8...9.8"]

Liste fiyatı: EUR 7,90
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Ürün videoları

Belimo Sensor Range

Eksiksiz bir sensör yelpazesi sunan Belimo, ısıtma, havalanırma ve iklimlendirme saha ekipmanları söz konusu olduğunda ihtiyaç duyduğunuz tek ortak.

Şimdi oynat E-postayla paylaş
Bilgiler

Teknik Özellikler

Elektrik bağlantısı
Kablo
Ölçülen değerler
Sıcaklık
Çıkış sinyali
Pt100
Çıkış sinyali pasif sıcaklık
Pt100

Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 532 438 32 24
BELIMO Türkiye Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)