22HT-14
Kontak sıcaklık sensörü aktif, 4...20 mA
Dahil olan parçalar: Sabitleme şeridi
- Liste fiyatı
- EUR 113,00
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
- Ürün videoları
- Bilgiler
İndirilenler
Aksesuarlar
Mekanik aksesuar (ilave cihaz)
Elektriksel ilave cihaz
A-22G-A01.1
Bağlantı adaptörü esnek kanalı, M20x1.5, 1x 6 mm kablo rakoru için
10'lı paket
Liste fiyatı: EUR 44,00
Fiyatınız: ...
Ürün videoları
Belimo Sensor Range
Eksiksiz bir sensör yelpazesi sunan Belimo, ısıtma, havalanırma ve iklimlendirme saha ekipmanları söz konusu olduğunda ihtiyaç duyduğunuz tek ortak.
How-To: Installing contact temperature sensors
Bilgiler
Teknik Özellikler
- Voltaj AC/DC
- DC 24 V
- Elektrik bağlantısı
- Klemens
- Ölçülen değerler
- Sıcaklık
- Çıkış sinyali
- 4...20 mA
- Çıkış Akımı [Aralık]
- 1x 4...20 mA, maks. direnç 500 Ω