• Financial Summary
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
    • Financial Summary
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
  3. Kanal Sensörleri (Hava)

01ATS-1040B



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
01ATS-1040B

01ATS-1040B

Donma monitörü, Anahtar, -10...15°C, Kapiler 3 m, Otomatik reset

Dahil olan parçalar: 6 montaj braketi içeren montaj kiti

Liste fiyatı
EUR 121,00
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
Eksiksiz bir sensör yelpazesi sunan Belimo, ısıtma, havalanırma ve iklimlendirme saha ekipmanları söz konusu olduğunda ihtiyaç duyduğunuz tek ortak.

Şimdi oynat E-postayla paylaş
Bilgiler

Teknik Özellikler

Elektrik bağlantısı
Klemens
Ölçülen değerler
  • Sıcaklık
  • Donma
Çıkış sinyali
Anahtar
Çıkış sinyali donma koruması anahtar not
  • AC 230 V 16 (2.5) A @ Anahtar ayarı 1-2
  • AC 230 V 2 (0.4) A @ Anahtar ayarı 1-4
  • DC 230 V 0.25 A

Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 216 266 3200
BELIMO Turkey Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)