3. Kanal Sensörleri (Hava)

22ADP-18QB



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
22ADP-18QB

22ADP-18QB

Fark basınç sensörü, hava, -150...250 Pa, Auto-zero, 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA, LCD

Paket içeriği: Montaj plakası, 2 m PVC boru, 2 kanal konektörü (plastik), vidalar

Liste fiyatı
EUR 351,00
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
A-22AP-A02

A-22AP-A02

Kanal konektörü, Metal, L 40 mm, Boru bağlantısı 5 mm

Liste fiyatı: EUR 9,70
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
A-22AP-A04

A-22AP-A04

Kanal konektörü, Metal, L 100 mm, Boru bağlantısı 5 mm

Liste fiyatı: EUR 12,90
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
EXT-AC-L200

EXT-AC-L200

Hava debisi probu 200 mm dikdörtgen kanal için, min. 2 m/s, Prob uzunluğu 200 mm

Liste fiyatı: EUR 104,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
EXT-AC-L250

EXT-AC-L250

Hava debisi probu 250 mm dikdörtgen kanal için, min. 2 m/s, Prob uzunluğu 250 mm

Liste fiyatı: EUR 108,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
EXT-AC-L300

EXT-AC-L300

Hava debisi probu 300 mm dikdörtgen kanal için, min. 2 m/s, Prob uzunluğu 300 mm

Liste fiyatı: EUR 110,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
EXT-AC-L400

EXT-AC-L400

Hava debisi probu 400 mm dikdörtgen kanal için, min. 2 m/s, Prob uzunluğu 400 mm

Liste fiyatı: EUR 129,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
EXT-AC-L500

EXT-AC-L500

Hava debisi probu 500 mm dikdörtgen kanal için, min. 2 m/s, Prob uzunluğu 500 mm

Liste fiyatı: EUR 143,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
EXT-AC-L600

EXT-AC-L600

Hava debisi probu 600 mm dikdörtgen kanal için, min. 2 m/s, Prob uzunluğu 600 mm

Liste fiyatı: EUR 174,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
EXT-AC-L700

EXT-AC-L700

Hava debisi probu 700 mm dikdörtgen kanal için, min. 2 m/s, Prob uzunluğu 700 mm

Liste fiyatı: EUR 179,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
EXT-AC-R100

EXT-AC-R100

Hava debisi probu 100 mm yuvarlak kanal için, min. 2 m/s, Prob uzunluğu 100 mm

Liste fiyatı: EUR 82,90
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
EXT-AC-R125

EXT-AC-R125

Hava debisi probu 125 mm yuvarlak kanal için, min. 2 m/s, Prob uzunluğu 125 mm

Liste fiyatı: EUR 82,90
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
EXT-AC-R160

EXT-AC-R160

Hava debisi probu 160 mm yuvarlak kanal için, min. 2 m/s, Prob uzunluğu 160 mm

Liste fiyatı: EUR 88,20
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
EXT-AC-R200

EXT-AC-R200

Hava debisi probu 200 mm yuvarlak kanal için, min. 2 m/s, Prob uzunluğu 200 mm

Liste fiyatı: EUR 89,30
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
EXT-AC-R250

EXT-AC-R250

Hava debisi probu 250 mm yuvarlak kanal için, min. 2 m/s, Prob uzunluğu 250 mm

Liste fiyatı: EUR 104,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
EXT-AC-R315

EXT-AC-R315

Hava debisi probu 315 mm yuvarlak kanal için, min. 2 m/s, Prob uzunluğu 315 mm

Liste fiyatı: EUR 118,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
EXT-AC-R400

EXT-AC-R400

Hava debisi probu 400 mm yuvarlak kanal için, min. 2 m/s, Prob uzunluğu 400 mm

Liste fiyatı: EUR 130,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
EXT-AC-R500

EXT-AC-R500

Hava debisi probu 500 mm yuvarlak kanal için, min. 2 m/s, Prob uzunluğu 500 mm

Liste fiyatı: EUR 143,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
EXT-AC-R630

EXT-AC-R630

Hava debisi probu 630 mm yuvarlak kanal için, min. 2 m/s, Prob uzunluğu 630 mm

Liste fiyatı: EUR 167,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle

Elektriksel ilave cihaz

A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Bağlantı adaptörü esnek kanalı, M20x1.5, 1x 6 mm kablo rakoru için
10'lı paket

Liste fiyatı: EUR 44,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle

Araçlar

Belimo Duct Sensor Assistant App

Belimo Duct Sensor Assistant App

Belimo Duct Sensor Assistant App, Kolay devreye alma, özelleştirme ve bakım için akıllı telefon uygulaması, yalnızca Bluetooth A-22G-A05 ile çalışır, Kuzey Amerika, Avrupa Birliği, EFTA Ülkeleri ve Birleşik Krallık'ta sunulur

Ücretsiz şekilde indirilebilir
A-22G-A05

A-22G-A05

Bluetooth donanım kilidi Belimo Duct Sensor Assistant App için, Kuzey Amerika, Avrupa Birliği, EFTA Ülkeleri ve Birleşik Krallık'ta sertifikalı ve satıştadır

Liste fiyatı: EUR 213,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Ürün videoları

Belimo Sensor Range

Eksiksiz bir sensör yelpazesi sunan Belimo, ısıtma, havalanırma ve iklimlendirme saha ekipmanları söz konusu olduğunda ihtiyaç duyduğunuz tek ortak.

Şimdi oynat E-postayla paylaş
Bilgiler

Teknik Özellikler

Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Elektrik bağlantısı
Klemens
Ölçülen değerler
Fark basınç
Çıkış sinyali
  • 0...5 V
  • 0...10 V
  • 4...20 mA
Ölçüm aralığı basınç
-150...250 Pa
Ölçüm aralığı basınç
-0.6...1 inch WC
Çıkış Voltajı [Aralık]
1 x 0...5 V, 0...10 V, min. direnç 10 kΩ
Çıkış Akımı [Aralık]
1x 4...20 mA, maks. direnç 500 Ω
Çıkış sinyali aktif not
Çıkış 0...5/10 V anahtarla seçilebilir
Gösterge tipi
LCD

Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 532 438 32 24
BELIMO Türkiye Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)