R-22PE-0UH



Ürün kategorisine dön
R-22PE-0UH

R-22PE-0UH

Termal Enerji Sayacı Sensör Modülü DN 50

Liste fiyatı
EUR 663,00
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
Kablo
Ölçülen değerler
Debi
Debi qp
15
Çıkış Voltajı [Aralık]
THE FAMILY ATTIBUTE IS NOT SET TO THE CLASS OF THE PRODUCT!!!
Akışkan
Su, hacmen maks. %60'ye kadar glikol içeren su
Vana boyutu
50 mm
Vana boyutu
2 inch

Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 532 438 32 24
BELIMO Türkiye Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)