01UT-1A0X
Açık hava sensörü, Sıcaklık pasif, Pt100, Harici sensör, Prob uzunluğu 25 mm, Prob çapı 6 mm
Dahil olan parçalar: Montaj plakası, dübeller, vidalar
- Liste fiyatı
- EUR 58,20
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
- Ürün videoları
- Bilgiler
İndirilenler
Aksesuarlar
Elektriksel ilave cihaz
A-22G-A01.1
Bağlantı adaptörü esnek kanalı, M20x1.5, 1x 6 mm kablo rakoru için
10'lı paket
Liste fiyatı: EUR 44,00
Fiyatınız: ...
Ürün videoları
Belimo Sensor Range
Eksiksiz bir sensör yelpazesi sunan Belimo, ısıtma, havalanırma ve iklimlendirme saha ekipmanları söz konusu olduğunda ihtiyaç duyduğunuz tek ortak.
Bilgiler
Teknik Özellikler
- Elektrik bağlantısı
- Klemens
- Ölçülen değerler
- Sıcaklık
- Çıkış sinyali
- Pt100
- Çıkış sinyali pasif sıcaklık
- Pt100
- Prob uzunluğu
- 25 mm