22PDP-185
Sıvı fark basınç sensörü, 0...5 bar, 0...73 psi, aktif, 4...20 mA, 0...5 V, 0...10 V, LCD
DİKKAT: Seçiminizi yaparken statik ve dinamik basıncı dikkate alın! Montaj talimatlarına tam olarak uyulmalıdır. Destek için lütfen bizimle iletişime geçin.
Dahil olan parçalar: Montaj plakası, dübeller, vidalar
- Liste fiyatı
- EUR 897,00
Tasarım verileri: Tasarım verileri
- İndirilenler
- Aksesuarlar
- Ürün videoları
- Bilgiler
Mekanik aksesuar (ilave cihaz)
A-22WP-A02
Redüksiyon adaptörü, G 1/4" (içten dişli) - G 1/2" (dıştan dişli)
Elektriksel ilave cihaz
A-22G-A01.1
Bağlantı adaptörü esnek kanalı, M20x1.5, 1x 6 mm kablo rakoru için
10'lı paket
Installation water differential pressure sensor 22WDP vs. 22PDP
Installation example of the water differential pressure sensor 22WDP in direct comparison with the 22PDP.
Belimo Sensor Range
Eksiksiz bir sensör yelpazesi sunan Belimo, ısıtma, havalanırma ve iklimlendirme saha ekipmanları söz konusu olduğunda ihtiyaç duyduğunuz tek ortak.
Teknik Özellikler
- Voltaj AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektrik bağlantısı
- Klemens
- Ölçülen değerler
- Fark basınç
- Çıkış sinyali
-
- 4...20 mA
- 0...5 V
- 0...10 V
- Ölçüm aralığı basınç
- 0...5 bar
- Ölçüm aralığı basınç
- 0...73 psi
- Çıkış Voltajı [Aralık]
- 1 x 0...5 V, 0...10 V, min. direnç 10 kΩ
- Çıkış Akımı [Aralık]
- 1x 4...20 mA, maks. direnç 500 Ω
- Çıkış sinyali aktif not
- 0...5/10 V veya 4...20 mA çıkış, anahtarın gücü kesilmiş halde seçilebilir
- Gösterge tipi
- LCD