3. Kanal Sensörleri (Hava)

22ADP-154L



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
22ADP-154L

22ADP-154L

Fark basınç sensörü, hava, -100...2500 Pa, Modbus, 0...5 V, 0...10 V, LCD

Paket içeriği: Montaj plakası, 2 m PVC boru, 2 kanal konektörü (plastik), vidalar, ek kablo rakoru

Liste fiyatı
EUR 314,00
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
Sistem entegrasyonu

Mevcut belgeler

  • İndir

Arşiv
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
A-22AP-A02

A-22AP-A02

Kanal konektörü, Metal, L 40 mm, Boru bağlantısı 5 mm

Liste fiyatı: EUR 9,70
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
A-22AP-A04

A-22AP-A04

Kanal konektörü, Metal, L 100 mm, Boru bağlantısı 5 mm

Liste fiyatı: EUR 12,90
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle

Elektriksel ilave cihaz

A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Bağlantı adaptörü esnek kanalı, M20x1.5, 1x 6 mm kablo rakoru için
10'lı paket

Liste fiyatı: EUR 44,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
A-22G-A02.1

A-22G-A02.1

Bağlantı adaptörü esnek kanalı, M20, 2x 6 mm kablo rakoru için
10'lı paket

Liste fiyatı: EUR 45,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
A-22G-A25.1

A-22G-A25.1

Kablo rakoru kablo çapı ø6,1...8,0 mm için, 10'lı paket

Liste fiyatı: EUR 30,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
A-22G-A26.1

A-22G-A26.1

Kablo rakoru kablo çapı ø6,1...8,0 mm için, 10'lı paket

Liste fiyatı: EUR 67,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle

Araçlar

Belimo Duct Sensor Assistant App

Belimo Duct Sensor Assistant App

Belimo Duct Sensor Assistant App, Kolay devreye alma, özelleştirme ve bakım için akıllı telefon uygulaması, yalnızca Bluetooth A-22G-A05 ile çalışır, Kuzey Amerika, Avrupa Birliği, EFTA Ülkeleri ve Birleşik Krallık'ta sunulur

Ücretsiz şekilde indirilebilir
A-22G-A05

A-22G-A05

Bluetooth donanım kilidi Belimo Duct Sensor Assistant App için, Kuzey Amerika, Avrupa Birliği, EFTA Ülkeleri ve Birleşik Krallık'ta sertifikalı ve satıştadır

Liste fiyatı: EUR 213,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Ürün videoları

Belimo Sensor Range

Eksiksiz bir sensör yelpazesi sunan Belimo, ısıtma, havalanırma ve iklimlendirme saha ekipmanları söz konusu olduğunda ihtiyaç duyduğunuz tek ortak.

Şimdi oynat E-postayla paylaş
Bilgiler

Teknik Özellikler

Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Elektrik bağlantısı
Klemens
Ölçülen değerler
  • Fark basınç
  • Debi
Çıkış sinyali
  • Modbus
  • 0...5 V
  • 0...10 V
Ölçüm aralığı basınç
-100...2500 Pa
Ölçüm aralığı basınç
-0.4...10 inch WC
Haberleşme
Modbus RTU
Çıkış Voltajı [Aralık]
2 x 0...5 V, 0...10 V, min. direnç 10 kΩ
Çıkış sinyali aktif not
Çıkış 0...5/10 V anahtarla seçilebilir
Gösterge tipi
LCD

Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 532 438 32 24
BELIMO Türkiye Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)