• Financial Summary
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
    • Financial Summary
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
  3. Küresel Vanalar

R410DK



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
R410DK

R410DK

Aç/kapa küresel vana, 2 yollu, DN 10, Dıştan dişli, G 3/4", PN 40, ps 2700 kPa, Kvs 4 m³/h, Akışkan sıcaklığı 2...130°C [36...266°F]

Liste fiyatı
EUR 226,00
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
Şuna uygun motorlar: Şunun için talep edilen motorlar: R410DK
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
    ZR4510

    ZR4510

    Boru bağlantı elemanı dıştan dişli küresel vana için, DN 10, Rp 3/8", G 3/4"

    Liste fiyatı: EUR 11,40
    Fiyatınız: ...
    Proje listesine ekle
    Bilgiler

    Teknik Özellikler

    Patern
    2 yollu
    Kvs
    4 m³/h
    Akışkan
    Su, içme suyu (talep üzerine), hacmen maksimum %50'ye kadar glikol içeren su.
    Akışkan sıcaklığı
    2...130°C [36...266°F]
    Akışkan sıcaklığı not
    Motor tipine bağlı olarak izin verilen akışkan sıcaklığında sınırlamalar olabilir. Sınırlamalar, motorların ilgili veri kataloglarında yer almaktadır.
    Kapanma basıncı
    1400 kPa
    Sızdırmazlık seviyesi {Tools}
    Tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A
    Boru bağlantısı
    Dıştan dişli

    Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
    +90 216 266 3200
    BELIMO Turkey Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)