• Financial Summary
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
    • Financial Summary
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
  3. Kelebek Vanalar

D6350NL



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
D6350NL

D6350NL

Kelebek vana, 2 yollu, DN 350, Lug tipler PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 3010 m³/h, Kvmax 10300 m³/h, Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F]

Liste fiyatı
EUR 2.596,00
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
Şuna uygun motorlar: Şunun için talep edilen motorlar: D6350NL
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
    ZD6N-S350

    ZD6N-S350

    Elle kumanda dişli kelebek vanalar için DN 350

    Liste fiyatı: EUR 403,00
    Fiyatınız: ...
    Proje listesine ekle
    ZSY-703

    ZSY-703

    Montaj/adaptör kiti BFV D6350N/NL + SY7 için

    Liste fiyatı: EUR 831,00
    Fiyatınız: ...
    Proje listesine ekle
    Ürün videoları

    Kelebek vanalar ve motorlar

    Kelebek vanalar ve PR motorlar; ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sektöründeki en akıllı, enerji verimli ve güvenilir yüksek debi çözümüdür.Bu ürün serisi kolay montaj, uygulama esnekliği ve uzun ömürlülük üzerinde odaklanarak ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sektöründe yeni performans standartları belirliyor. 

    Şimdi oynat E-postayla paylaş

    Butterfly valves for control applications

    Şimdi oynat E-postayla paylaş
    Bilgiler

    Teknik Özellikler

    Patern
    2 yollu
    Kvs
    3010 m³/h
    Akışkan
    Su, hacmen maks. %50'ye kadar glikol içeren su
    Akışkan sıcaklığı
    -10...120°C [14...248°F]
    Akış karakteristiği {Tools}
    %0...100: S-form; %0...60: eşit yüzdesel
    Sızdırmazlık seviyesi {Tools}
    Sıkı, sızdırmazlık seviyesi  A
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
    BELIMO Turkey Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)