• Financial Summary
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
    • Financial Summary
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
  3. Kelebek Vanalar

D6450NL



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
D6450NL

D6450NL

Kelebek vana, 2 yollu, DN 450, Lug tipler PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 5490 m³/h, Kvmax 18800 m³/h, Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F]

Sipariş vermek için lütfen yerel Belimo temsilcinizle irtibat kurun.
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
Şuna uygun motorlar: Şunun için talep edilen motorlar: D6450NL
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
    ZD6N-S450

    ZD6N-S450

    Elle kumanda dişli kelebek vanalar için DN 450

    Liste fiyatı: EUR 924,00
    Fiyatınız: ...
    Proje listesine ekle
    ZSY-702

    ZSY-702

    Montaj/adaptör kiti BFV D6450-500N/NL + SY7-8 için

    Liste fiyatı: EUR 1.006,00
    Fiyatınız: ...
    Proje listesine ekle
    Ürün videoları

    Kelebek vanalar ve motorlar

    Kelebek vanalar ve PR motorlar; ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sektöründeki en akıllı, enerji verimli ve güvenilir yüksek debi çözümüdür.Bu ürün serisi kolay montaj, uygulama esnekliği ve uzun ömürlülük üzerinde odaklanarak ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sektöründe yeni performans standartları belirliyor. 

    Şimdi oynat E-postayla paylaş

    Butterfly valves for control applications

    Şimdi oynat E-postayla paylaş
    Bilgiler

    Teknik Özellikler

    Patern
    2 yollu
    Kvs
    5490 m³/h
    Akışkan
    Su, hacmen maks. %50'ye kadar glikol içeren su
    Akışkan sıcaklığı
    -10...120°C [14...248°F]
    Akış karakteristiği {Tools}
    %0...100: S-form; %0...60: eşit yüzdesel
    Sızdırmazlık seviyesi {Tools}
    Sıkı, sızdırmazlık seviyesi  A
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
    BELIMO Turkey Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)