3. Kelebek Vanalar

D665NL



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
D665NL

D665NL

Kelebek vana, 2 yollu, DN 65, Lug tipler PN 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 50 m³/h, Kvmax 170 m³/h, Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F]

Liste fiyatı
EUR 263,00
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
Şuna uygun motorlar: Şunun için talep edilen motorlar: D665NL
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
    ZD6N-H100

    ZD6N-H100

    Kol kelebek vanalar için DN 25...100

    Liste fiyatı: EUR 37,40
    Fiyatınız: ...
    Proje listesine ekle
    ZD6N-S100

    ZD6N-S100

    Elle kumanda dişli kelebek vanalar için DN 25...100

    Liste fiyatı: EUR 151,00
    Fiyatınız: ...
    Proje listesine ekle
    ZR-EXT-F05

    ZR-EXT-F05

    Vana boynu uzatma parçası DN 65...150 küresel vana için, DN 80'e kadar kelebek vanalar için

    Liste fiyatı: EUR 191,00
    Fiyatınız: ...
    Proje listesine ekle

    Elektriksel ilave cihaz

    ZR24-F05

    ZR24-F05

    Mil ısıtma aparatı flanş F05 (30 W)

    Liste fiyatı: EUR 119,00
    Fiyatınız: ...
    Proje listesine ekle
    Ürün videoları

    Kelebek vanalar ve motorlar

    Kelebek vanalar ve PR motorlar; ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sektöründeki en akıllı, enerji verimli ve güvenilir yüksek debi çözümüdür.Bu ürün serisi kolay montaj, uygulama esnekliği ve uzun ömürlülük üzerinde odaklanarak ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sektöründe yeni performans standartları belirliyor. 

    Şimdi oynat E-postayla paylaş

    Butterfly valves for control applications

    Şimdi oynat E-postayla paylaş
    Bilgiler

    Teknik Özellikler

    Patern
    2 yollu
    Kvs
    50 m³/h
    Akışkan
    Su, hacmen maks. %50'ye kadar glikol içeren su
    Akışkan sıcaklığı
    -10...120°C [14...248°F]
    Akış karakteristiği {Tools}
    %0...100: S-form; %0...60: eşit yüzdesel
    Sızdırmazlık seviyesi {Tools}
    Sıkı, sızdırmazlık seviyesi  A