3. Kelebek Vanalar

D7200WL/BAC



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
D7200WL/BAC

D7200WL/BAC

3 yollu kelebek vana (T parçasız, 2x motorlu 2x kelebek vana), 3 yollu, DN 200, Lug tipler PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 800 m³/h, Kvmax 1800 m³/h, Akışkan sıcaklığı -20...120°C [-4...248°F], 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Klemens

Liste fiyatı
EUR 6.515,00
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
Sistem entegrasyonu

Mevcut belgeler

  • İndir
  • İndir
  • İndir
  • İndir

Arşiv
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
ZD7200

ZD7200

T-parça 3 yollu kelebek vana için DN 200

Liste fiyatı: EUR 1.683,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle

Elektriksel ilave cihaz

Z-UIC

Z-UIC

Sinyal çevirici voltaj / akım 100 kΩ 4...20 mA, AC/DC 24 V besleme

Liste fiyatı: EUR 319,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle

Araçlar

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Kablolu ve kablosuz kurulum, yerinde çalıştırma ve sorun giderme için servis aracı Android, iOS ve Windows için platformdan bağımsız

Ücretsiz şekilde indirilebilir
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth ve USB'den NFC ve MP-Bus'a çevirici
yapılandırılabilir ve haberleşme uyumlu üniteler için

Liste fiyatı: EUR 438,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZTH EU

ZTH EU

Servis aracı, ZIP-USB fonksiyonu ile, yapılandırılabilir ve iletişim uyumlu Belimo motorlar, VAV kontrolörü ve HVAC performans cihazları için

Sipariş vermek için lütfen yerel Belimo temsilcinizle irtibat kurun.
Ürün videoları

Bir PR kelebek vana motorunun montajı

Kelebek vananın haberleşmeli PR motor ile montajı.

Şimdi oynat E-postayla paylaş

Kelebek vanalar ve motorlar

Kelebek vanalar ve PR motorlar; ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sektöründeki en akıllı, enerji verimli ve güvenilir yüksek debi çözümüdür.Bu ürün serisi kolay montaj, uygulama esnekliği ve uzun ömürlülük üzerinde odaklanarak ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sektöründe yeni performans standartları belirliyor. 

Şimdi oynat E-postayla paylaş

Butterfly valves for control applications

Şimdi oynat E-postayla paylaş

How-To: Commissioning 3-way changeover BFV

Şimdi oynat E-postayla paylaş

How-To: Commissioning 3-way control BFV

Şimdi oynat E-postayla paylaş
Bilgiler

Teknik Özellikler

Vana özellikleri

Patern
3 yollu
Kvs
800 m³/h
Akışkan
Su, hacmen maks. %50'ye kadar glikol içeren su
Akışkan sıcaklığı
-20...120°C [-4...248°F]
Kapanma basıncı
1200 kPa
Akış karakteristiği {Tools}
%0...100: S-form / lineer; %0...60: eşit yüzdesel
Sızdırmazlık seviyesi {Tools}
Sıkı, sızdırmazlık seviyesi  A
Boru bağlantısı
Flanş

Motor özellikleri

Voltaj AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Güç tüketimi (çalışırken)
40 W
Güç tüketimi (beklemede)
12 W
Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
24 V 40 VA ile / 240 V 104 VA ile
Kontrol tipi
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • 4...20 mA
  • Aç/kapa
  • Yüzer kontrol
  • Hibrit (haberleşmeli / analog)
Koruma kategorisi
IP66/67
Koruma Derecesi NEMA
NEMA 4X
Muhafaza Tipi
UL Enclosure Type 4X

Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 532 438 32 24
BELIMO Türkiye Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)