Vana-motor kombinasyonunun nasıl teslim edilmesi gerektiğini seçin
Bir boru bağlantı elemanı ister misiniz?
Küresel kontrol vanası, 3 yollu, DN 15, Dıştan dişli, G 1", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 1.6 m³/h, Akışkan sıcaklığı -10...100°C [14...212°F]
Isıtma uygulamalarında optimum enerji verimliliği için, ilgili yalıtım ceketlerimizi kullanmanızı öneririz.
Uygun yalıtım ceketi bu ürüne ait aksesuarlar arasında bulunabilir.
Tasarım verileri: Tasarım verileri
Vana-motor kombinasyonunun nasıl teslim edilmesi gerektiğini seçin
Bir boru bağlantı elemanı ister misiniz?
İzolasyon iskeleti R5.. vanası için, DN 15
yalnızca yoğuşmasız uygulamalar içindir
Vana boynu uzatma parçası DN 15...50 küresel vana için
Boru bağlantı elemanı dıştan dişli küresel vana için, DN 15, Rp 1/2", G 1"
Mil ısıtma aparatı DN 15...50 küresel vana için, AC/DC 24 V, 20 W