3. Glob Vanalar

H6015X1-S2/NVK24A-MOD



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
H6015X1-S2/NVK24A-MOD

H6015X1-S2/NVK24A-MOD

Glob vana, 2 yollu, DN 15, Flanş, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 1 m³/h, Akışkan sıcaklığı 5...150°C [41...302°F]
Glob vana motoru, acil durumda kontrol fonksiyonu NC/NO, 1000 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Strok 20 mm, IP54
Motor ayrı sevk

Liste fiyatı
EUR 1.769,00
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
Sistem entegrasyonu

Mevcut belgeler

  • İndir
  • İndir
  • İndir
  • İndir

Arşiv

  • İndir
  • İndir
  • İndir
  • İndir
  • İndir
  • İndir

Yazılım / Uygulamalar
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
ZNV-C

ZNV-C

Yedek bağlantı

Liste fiyatı: EUR 20,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle

Elektriksel ilave cihaz

ZH24-1-A

ZH24-1-A

Mil ısıtma aparatı LV.., NV.., SV.. motorlar için

Liste fiyatı: EUR 147,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle

Araçlar

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Kablolu ve kablosuz kurulum, yerinde çalıştırma ve sorun giderme için servis aracı Android, iOS ve Windows için platformdan bağımsız

Ücretsiz şekilde indirilebilir
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth ve USB'den NFC ve MP-Bus'a çevirici
yapılandırılabilir ve haberleşme uyumlu üniteler için

Liste fiyatı: EUR 438,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Bağlantı kablosu 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: Belimo cihazı için 6 pimli servis soketi

Liste fiyatı: EUR 101,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Bağlantı kablosu 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: MP/PP terminal klemensine bağlantı için kablonun boştaki ucu

Liste fiyatı: EUR 33,80
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Bilgiler

Teknik Özellikler

Vana özellikleri

Patern
2 yollu
Kvs
1 m³/h
Akışkan
Su ve buhar (Δp/P1 <0,4), hacmen maks. %50'ye kadar glikol içeren su
Akışkan sıcaklığı
5...150°C [41...302°F]
Akışkan sıcaklığı not
  • 120°C, 2500 kPa'ya kadar
  • 150°C, 2430 kPa'ya kadar
Kapanma basıncı
2200 kPa
Akış karakteristiği {Tools}
Eşit yüzdesel
Sızdırmazlık seviyesi {Tools}
Kvs değerinin maks. %0,05'i
Boru bağlantısı
Flanş

Motor özellikleri

Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Güç tüketimi (çalışırken)
2.5 W
Güç tüketimi (beklemede)
1.5 W
Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
6 VA
Bağlantı, Besleme Kontrolü
Kablo 1 m, 6x 0.75 mm²
Kontrol tipi
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hibrit (haberleşmeli / analog)