2. Vanalar

Glob vanalar

Daha fazla güç ve esneklik

DN 15...250 boyutlarında bulunan glob vanalar, PN 6...25 uygulamalarının gerekliliklerini tamamen karşılar. Belimo glob vana motoruyla bu glob vanalar, yüksek sıcaklıklı ve yüksek basınçlı hidronik su veya buhar uygulamaları için ideal çözümdür.

  • Teknik broşür - Su uygulamaları (pdf - 5,7 MB)

HVAC hidronik sistemleri – bina renovasyon projelerinde altın madeni.

Isıtma, soğutma ve havalandırma yüklerinin akıllı kontrolü, binaların enerji verimliliği üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Burada temel bir husus, sıcak ve soğuk su devresi, yani bir binanın hidronik sistemleridir.

Üretim
- Sıfır yükte enerji kaybı olmaması işletme giderlerini düşürür.
- Daha iyi enerji verimliliğine doğru bir ilk adım olarak planlama güvenilirliği.

Dağıtım
- Dağıtımdaki basınç dalgalanmaları daha düşük güç çıkışı sağlar.
- Enerji akışı görünür hale getirilir.

Zon
- Talep tabanlı zon kontrolü.

Bu konuda size nasıl destek olabileceğimizi görün:

  • Broşür – Binalarda enerji verimliliği ve konfor (pdf - 4,53 MB)

Çok işlevli bir ürün

Dayanıklılık

Güvenilirlik

Esneklik

Özellikle yüksek sıcaklık ve basınç için

Yüksek sıcaklık, basınç sınıfları ve debi söz konusu olduğunda, Belimo'nun glob vanaları küresel kontrol vanaları portföyümüzü tamamlayan mükemmel ürünlerdir. Sade tasarımı ve güvenli kurulum özelliklerinin yanı sıra kullanım ömürleri boyunca güvenilirdirler ve bakım gerektirmezler. Özel uygulamalar için paslanmaz çelik olarak da sunulmaktadır.

Ürün portföyü

PN 16 / DN 15...50

2 yollu ve 3 yollu

Kvs 0.63...40

Dıştan dişli

  • Ürünleri görüntüle

PN 25 / DN 15...50

Özel uygulamalar için paslanmaz çelik glob vanalar

2 yollu ve 3 yollu

Kvs 1.9...32  

İçten dişli

  • Ürünleri görüntüle

PN 6 / DN 15...100

2 yollu ve 3 yollu

Kvs 0.63...145  

Flanş

  • Ürünleri görüntüle

PN 16 / DN 15...250

2 yollu ve 3 yollu

Kvs 0.63...1000

Flanş

  • Ürünleri görüntüle

PN 25 / DN 15...100

2 yollu ve 3 yollu

Kvs 4...160

Flanş

  • Ürünleri görüntüle

Belimo RetroFIT+ Uygulaması

Belimo RetroFIT+ Uygulaması ile özellikle çeşitli tedarikçilerden almış olduğunuz süresi dolmuş veya arızalı motorları ve sensörleri, Belimo'nun ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme endüstrisi cihazları ile değiştirebilirsiniz.

Havalandırma veya su uygulamaları olsun, tesisatınızı en iyi kalite ve en yüksek performansla modernize etmek için Belimo'da kolayca doğru yedek motor (glob vana motoru, rotary motor, motor, havalandırma için damper motoru) bulabilirsiniz.

  • App Store
  • Google Play
  • RetroFIT+ Product Replacement Tool (Desktop Version)
  • Videolar: Belimo RetroFIT+ App nasıl kullanılır?

    Belimo RetroFIT+ App ile değişim ürünleri nasıl bulunur?
     

    Tarama işlevini kullanın

    Destek birimine bir talep gönderin

    Ürün adı arayın

    Parametreleri arayın

    Ölçümleri arayın

Müşteriye özel ürünler

Günümüzde, tasarım aşamasında ve sahada problemlerin standart ürünlerle çözülmesi zorlaşmakta; bu nedenle, müşteriye özel çözümler giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Sizin belirlediğiniz kablo uzunluğu, konektör fişi ve parametrizasyon doğrultusunda ihtiyaç duyduğunuz motoru inşa ediyoruz. Talep üzerine, motoru bir vanaya monte ediyor ve boru parçaları, sensörler, bağlantılar ve daha pek çok öğeden oluşan önceden monte edilmiş bir grup oluşturuyoruz. 

  • Konektör fişi bulunan veya bulunmayan farklı kablo tipleri ve uzunlukları. 
  • Müşterinizin bilgilerini içeren ürün etiketi (örneğin motorun bina içinde monte edileceği yer). 
  • Tercih ettiğiniz bileşenler kullanılarak komple önceden üretilmiş ve test edilmiş montaj (örneğin conta bütünlüğü).
  • Talep doğrultusunda özel kaplamalar veya izolasyon içeren esnek borularla birlikte.
  • Sizin için parametrizasyon işlemlerini (ayarlanabilir çalışma süresi, anahtarlama farkı ve bus parametreleri) biz üstleniyoruz. HVAC performans cihazları (örneğin Belimo Energy Valve™) için, sizin teknik özelliklerinize göre tüm devreye alma sürecini biz hazırlıyoruz.

Uygulamanız için "bakım gerektirmeyen komple paket" sunuyoruz.

  • Daha Fazla Oku
  • Müşteri avantajları
  • Yazılım / Eklentiler
Müşteri avantajları

Danışman mühendisler

Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemlerini planlamak asıl yetkinliğinizdir. Enerji tasarrufu yapmanın ve odadaki iklimi değiştirmenin yeni, inovatif yöntemlerini bulmak için sürekli bir arayış içindesinizdir. Planlamanız için en modern yöntemlerle çalışır, tedarikçilerden / üreticilerden aldığınız verileri kullanırsınız. Belimo glob vanaların avantajları:

  • Neredeyse tüm ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme uygulama alanlarında debi kontrolü, karışım ve dağıtım amaçlı kullanım
  • Yüksek sıcaklıklarda ve basınçlarda bile en yüksek düzeyde güvenilirlik ve uzun hizmet ömrü
  • Hızlı, kolay montaj
  • Mükemmel kontrol edilebilirlik
  • Kapsamlı retrofit ürün portföyü
  • 5 yıl garanti

Sistem entegratörleri

Göreviniz, bina yönetim sistemleri tasarlamak ve saha ekipmanlarını en iyi şekilde entegre etmektir. Hedefiniz, bina teknolojisinin sürekli optimizasyonu için şeffaflık sağlamak ve karmaşıklığı azaltmaktır. Belimo glob vanaların avantajları:

  • Kolay seçim, montaj ve sorunsuz servis sayesinde güvenilir kontrol modu  
  • Sahada kolay montaj ve kurulum
  • Motora bağlı olarak MP-Bus, Modbus veya analog sinyal ile kontrol

Uzman toptancılar

Müşterilerinize sunduğunuz ürünlerde yüksek bulunurluk oranına, kolay seçim imkanına ve kısa teslim sürelerine güvenirsiniz. Bilgiye hızlı ve kolay şekilde erişmenin yanı sıra tedarikçilerinizden kapsamlı teknik destek almak istersiniz. Belimo glob vanaların avantajları:  

  • Geniş seçim olanakları sayesinde geniş uygulama aralığı
  • Sahada kolay montaj ve kurulum
  • Hızlı teslimat  
  • Kapsamlı servis ve destek  
  • 5 yıl garanti

Montaj uzmanları / tesis mühendisleri

Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme bina teknolojisinin montajı sizin işinizdir. İşinizi yapmak için sahada doğru zamanda doğru ürünlere ihtiyaç duyarsınız. Kolay montaj ve uzman desteği, yoğun programınıza ayak uydurmanızı sağlar. Belimo glob vanaların avantajları:

  • Sahada kolay montaj ve kurulum
  • Geniş seçim olanakları sayesinde geniş uygulama aralığı
  • Kapsamlı servis ve destekle hızlı teslimat
  • 5 yıl garanti

Bina sahipleri

Konfordaki ve enerji tüketimindeki iyileştirmelerin yanı sıra basit bina genişletmeleri ve güncellemeleri de sizin için sürekli bir zorluk niteliğindedir. Odak noktanız; ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sisteminizi olabildiğince az çabayla ve düşük maliyetle optimize etmektir. Belimo glob vanaların avantajları:

  • Kolay seçim, montaj ve bakım
  • Geniş seçim olanakları sayesinde geniş uygulama aralığı
  • Mükemmel kontrol edilebilirlik sayesinde verimlilik
  • Sahada kolay montaj ve kurulum
  • Kapsamlı servis ve destekle hızlı teslimat
  • 5 yıl garanti

Tesis yöneticileri / bina bakımı

Binaların ve bina teknik ekipmanlarının yönetimi, kontrolü ve çalıştırılması, günlük işlerinizin bir parçasıdır. Oda konforu sağlamak ve sistem çalışmasını optimize etmek için çözümler ararsınız. Basit ve şeffaf sistemlere, gerekli durumlarda yedek parçaların hızlı bir şekilde teslim edilmesine ve elinizin altında her zaman teknik destek olmasına önem verirsiniz. Belimo glob vanaların avantajları:

  • Kolay seçim, montaj ve bakım
  • Geniş seçim olanakları sayesinde geniş uygulama aralığı
  • Sahada kolay montaj ve kurulum
  • Kapsamlı servis ve destekle hızlı teslimat
  • 5 yıl garanti
Yazılım / Eklentiler

Belimo Assistant 2

Belimo ünitelerinizin tam potansiyelini ortaya çıkarın
Belimo Assistant 2, akıllı telefonlar, tabletler ve PC'lerle Belimo damper motorlarının, kontrol vanalarının, sensörlerin ve sayaçların kablolu ve kablosuz kurulumunu, yerinde çalıştırılmasını ve sorun giderilmesini sağlar.

Temel özellikler:
- Ünite ayar parametrelerini kontrol edin ve değiştirin
- Tanımlama verilerini görüntüleme: Ünite tipi, pozisyon, adı, seri numarası, bus adresi
- Adresleme (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Setup" (Kurulum): Üniteniz için rehberli parametre kurulumu.
- "Copy/Paste Configuration" (Yapılandırmayı kopyala/yapıştır): Aynı ünite tipleri için ayarları çoğaltın
- "Live trend" (Canlı trend): Kolay paylaşım işlevi ile yerel geçersiz kılma ve canlı trend oluşurma gerçekleştirin
- "Health" (Sağlık): Cihaz işletme KPI'lerini izleyin. Örneğin Güç kaynağı, Bus durumu, Sensör durumu, vb.
- "Reports" (Raporlar): Kolay paylaşım fonksiyonu ile ünitelerinizin dijital raporlarını alın. Örneğin, Kalibrasyon sertifikası, Devreye alma raporu
- "Export Configuration" (Yapılandırmayı Dışa Aktar): Kolay paylaşım fonksiyonu ile bir günlük dosyası oluşturun
- Uygulama içi dil ayarı (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Android, Apple iOS ve Windows için platformdan bağımsız.

Aksesuarlar:
- LINK.10 (Bluetooth ve USB'den NFC'ye ve MP-Bus'a bağlantıyı destekler)

  • App Store
  • Google Play
  • Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.15.1) (msi - 96,32 MB)
  • Quick Guide – Belimo Assistant 2 (pdf - 2,96 MB)
  • Flyer – Belimo Assistant 2 (pdf - 1,66 MB)
  • Sıkça sorulan sorular
  • Nasıl Yapılır Videoları
  • Belimo Assistant 2 Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin
  • Belimo Assistant 2 Release Notes

Belimo RetroFIT+ Uygulaması

Belimo RetroFIT+ Uygulaması ile özellikle çeşitli tedarikçilerden almış olduğunuz süresi dolmuş veya arızalı motorları ve sensörleri, Belimo'nun ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme endüstrisi cihazları ile değiştirebilirsiniz.

Havalandırma veya su uygulamaları olsun, tesisatınızı en iyi kalite ve en yüksek performansla modernize etmek için Belimo'da kolayca doğru yedek motor (glob vana motoru, rotary motor, motor, havalandırma için damper motoru) bulabilirsiniz.

  • App Store
  • Google Play
  • RetroFIT+ Product Replacement Tool (Desktop Version)
  • Videolar: Belimo RetroFIT+ App nasıl kullanılır?

    Belimo RetroFIT+ App ile değişim ürünleri nasıl bulunur?
     

    Tarama işlevini kullanın

    Destek birimine bir talep gönderin

    Ürün adı arayın

    Parametreleri arayın

    Ölçümleri arayın

Servis aracı ZTH EU

ZTH EU servis aracı; ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme performans cihazlarında teşhis, çalışma kontrolü ve ayarlama işlemlerini kolaylaştırır. Parametrelendirilebilir veya iletişim uyumlu bir Belimo aktüatörüne doğrudan bağlanarak güncel değerler yerinde okunabilir ve hemen sıfırlanabilir.

  • Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade (zip - 2,44 MB)
  • Kullanım kılavuzu - ZTH EU Aygıt yazılımı yükseltmesi (pdf - 304 KB)

ZTH EU PC-Tool (MFT-P) için arayüz olarak kullanıldığında, PC-Tool yazılımının kurulması ile uygun USB sürücüsü de kurulur. Sürücü buradan da indirilebilir ve kurulabilir.

  • ZTH EU - USB MP sürücü (zip - 2,17 MB)

Autodesk Revit için BIM eklentisi

BIM eklentisi aracılığıyla Autodesk Revit'ten teknik bilgiler içeren 3D veri modelleri

Bu eklenti, veri tabanı üzerinden Belimo motorları, vanaları ve sensörlerinin seçilmesine ve bunların sürükle bırak özelliği yoluyla teknik verileriyle birlikte Building Information Modeling projesine eklenmesine imkan sağlar. BIM kullanıcılarının tamamı Revit MEP formatında yapılandırılmış ve sınıflandırılmış tüm verilere erişebilir.

  • Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025 (zip - 404,75 MB)
  • Flyer – BIM ile etkin planlama (pdf - 1,91 MB)
  • BIM eklentisi, ancak bilgisayar üzerinde Autodesk Revit yazılımı mevcutsa başarıyla kurulabilir.

  • Autodesk sayfasını ziyaret edin