Belimo ünitelerinizin tam potansiyelini
ortaya çıkarın

  1. Ana sayfa

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2, ünite verilerini zahmetsizce görüntülemenize, analiz etmenize ve proaktif eylemler gerçekleştirmenize olanak tanıyan sezgisel bir kullanıcı deneyimi sunar. Ayrıca uygulamamız, kullanıcı dostu iş akışları tarafından yönlendirilen simüle edilmiş yapılandırmalar ve devreye alma prosedürleri sunar.

Ünite yapılandırmasını kopyala/yapıştır iş akışı, mühendislik verimliliğini artırır ve yapılandırma hatalarını ve risklerini en aza indirir. Ayrıca, Live Trend ile gerçek zamanlı ünite performansı görselleştirme, akıllı sorun giderme ve kağıtsız raporlama, toplam mühendislik süresinden tasarruf sağlarken sorunsuz bir operasyonel deneyime katkıda bulunur.

  • Hızlı kılavuz – Belimo Assistant 2 (pdf - 2,95 MB)

En son güncellemeye göz atın

Belimo Assistant 2'nin en son sürümü, kişiselleştirilmiş ünite görünümleri, geliştirilmiş gerçek zamanlı analizler, cihaz yapılandırmalarının paylaşımının kolaylaştırılması, Türkçe dil desteği ve mobil cihazlar ile Windows cihazlarında iyileştirilmiş bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Bu sistem, Belimo ünitelerinin devreye alınması, çalıştırılması ve bakımının daha hızlı ve daha akıllı bir şekilde gerçekleştirilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır.

  • Kendi favorilerinizle kişiselleştirilmiş ünite görünümleri
  • Ünite yapılandırmalarını paylaşma ve geri yükleme
  • Sensörler ve anahtarlarla geliştirilmiş Canlı Trend işlevselliği
  • Türkçe dil desteği ile genişletilmiş erişilebilirlik
  • Hem yeni hem de mevcut Belimo ürünleri için geliştirilmiş kullanıcı deneyimi
  • Daha fazla bilgi

Kişiselleştirilmiş favoriler

En sık kullandığınız veri noktalarını, hızlı ve kolay erişim için favorilere kaydedin.

Daha fazla gerçek zamanlı içgörü kazanın

Geliştirilmiş Canlı Trend izleme özelliği sayesinde, bağlı sensör ve anahtar verileri hakkında daha kapsamlı bir genel bakış elde edin.

Ünite yapılandırmalarını paylaş

Daha kolay kurulum ve yeniden kullanım için ünite yapılandırmalarını kaydedin, içe aktarın, dışa aktarın ve iş arkadaşlarınızla paylaşın.

İşinizi kolaylaştırıyoruz

Yanınızda taşımanız gereken ekstra alet yoktur

NFC özellikli akıllı telefonları kullanarak ünite verilerine ekstra aletler veya elektrikli cihazlar olmadan hızlı ve kolay bir şekilde erişim sağlayın ve üniteler paketinden çıkarıldığı andan itibaren verimli işlemler gerçekleştirin.

Yapılandırma hatalarını en aza indirin

Kılavuzlu yapılandırma iş akışlarıyla üniteleri hızlı bir şekilde başlatın ve Yapılandırmayı Kopyala/Yapıştır özelliğini kullanarak ayarları zahmetsizce çoğaltın.

Sorun giderme için daha az zaman

Canlı arıza teşhisi, sağlık izleme ve doğrudan uygulama üzerinden hızlı sorun çözümü ile sorun giderme süresini azaltın.

Belimo Assistant 2 akıllı iş akışları ve kullanışlı özellikler içeriyor

  • 40'tan fazla Belimo ürün ailesini tek bir sezgisel uygulamadan kolayca yönetin ve devreye alın.
  • Android veya iOS cihazınızda ya da Windows PC'nizde Belimo Assistant 2'yi kullanın. Kurulum gecikmesi yoktur; sadece uygulamayı yükleyin ve başlayın.
  • Hem eski hem de NFC özellikli Belimo üniteleri için maksimum uyumluluğa sahip modüler tasarım.

Cihaza bağlanın

Belimo ünitelerinizi bağlayın, ayarları kontrol edin veya değiştirin ve tip, konum, tanımlama, seri numarası ve bus adresi gibi tanımlama verilerini görüntüleyin.

Cihaz sağlık verileri

Genel sistem sağlığını hızlıca izleyin, bağlantı ayrıntılarını kontrol edin ve cihaz canlı verilerini kolaylıkla görüntüleyin.

Son teknoloji ürünü bağlanırlık

Belimo Assistant Link, Belimo Assistant 2'yi Belimo ünitelerinize sorunsuz bir şekilde bağlamak için kablosuz veya kablolu yeni, çok yönlü bir bağlantı seçeneğidir.

Ünite yapılandırmasını kopyalayın

Aynı ünite tipleri için ayarları çoğaltmak üzere Yapılandırmayı Kopyala/Yapıştır ile zamandan tasarruf edin ve tekrarlanan görevleri en aza indirin.

Artırılmış koruma

PIN ile ünite ayarlarınızın kontrolü sizde kalır. Ünite erişilebilir konumlara monte edilmiş olsa bile yapılandırmalarınızın üzerine yazılamaz.

Yerel elle müdahale elemanı

Ünite ayar değerini geçici olarak geçersiz kılın ve sistem yanıtını Live Trend'de anında görselleştirin. Bu, sorunları gidermeyi, ünitenin çalışmasını doğrulamayı ve sistemleri güvenle dengelemeyi kolaylaştırır.

Belimo Assistant 2 oryantasyonu

Oryantasyon yolculuğunuzu kapsamlı nasıl yapılır videolarıyla destekliyoruz.

 

  • Bağlantıların yapılması

  • Genel fonksiyonların kullanılması

  • İş akışlarının kullanılması

Sıkça Sorulan Sorular

  • Belimo saha ekipmanımBelimo Assistant 2 ile uyumlu mu?

    Belimo Assistant 2, Belimo ürün portföyünün çoğuyla, yani hem eski hem de NFC özellikli ünitelerle uyumludur.

    Kısıtlamalar eski ürünler (2006'dan önce üretilen) ve özel ürünler (örn. BF-TopLine, VRP-M) için geçerlidir.

  • Telefonum veya dizüstü bilgisayarım destekleniyor mu?

    Belimo Assistant 2 çoğu akıllı telefonu, tableti ve Windows bilgisayarı/dizüstü bilgisayarı destekler.

    Aşağıdaki Android, Apple iOS ve Windows sürümleri desteklenmektedir:

    • Android 11 veya üstü
    • Windows 11 veya üstü
    • iOS 18 veya üstü

    Aşağıdaki üniteler desteklenmemektedir:

    • Linux üniteler
    • Apple MacBook'lar
  • Hangi uygulama özellikleri elektrikli ve elektriksiz modlarda çalışır?

    Güç verilmemiş modda, mevcut özellikler kontrol sinyallerinin seçilmesi, uygulama ayar noktaları ve iletişim kurulumu gibi ünite yapılandırmasına odaklanır.

    Güç verilmiş modda özellikler, motor pozisyonu, sensör değerleri ve sağlık durumu gibi operasyonel bilgilerin yanı sıra güçlü ve zaman kazandıran iş akışlarına erişimi de içerecek şekilde genişletilir.

      Mobil Uygulama PC Uygulaması2
      Güç verilmemiş Güç verilmiş Sadece güç verilmiş
    Tarih      

    Üniteyi Görüntüle/Değiştir
    Parametreler

    (✔)1 ✔ ✔
    İş akışları      
    Kurulum (✔)1 ✔ ✔
    Dijital Sahipliği Yönet ✔ ✔ ✔
    Bulut Hizmetleri ✔ ✔ ✔
    Canlı Trend ✖ ✔3 ✔
    Yapılandırmayı Kopyala/Yapıştır (✔)1 ✔ ✔
    NFC'yi Devre Dışı Bırak ✖ ✔ ✔
    Ethernet Üzerinden Güç Özelliğini Etkinleştir ✔ ✔ ✔
    İşlemler      
    Yapılandırmayı Sıfırla ✖ ✔ ✔
    Üniteyi Yeniden Başlat ✖ ✔ ✔
    Yapılandırmayı dışa aktarma (✔)1 ✔ ✔
    Genel bilgiler      
    Saha bilgileri ✔ ✔ ✔
    Ürün bilgiler ✔ ✔ ✔
    Ünite Bileşenleri ✖ ✔ ✔
    Raporlar (✔)1 ✔ ✔
    Sağlık      
    Sağlık ✖ ✔ ✔

    1: Güç verilmemiş mod yapılandırmayla ilgili veriler sunar. Güç verilmiş mod, çalıştırma ve ayar parametrelerinin tam bir listesini sunar.

    2: USB bağlantısı için ZTH EU/US/AP (USB/MP dönüştürücü) gerekir

    3: Canlı trend fonksiyonu için ZIP-BT-NFC (Bluetooth/NFC çevirici) gerekir
     

    Not:
    Kullanılabilir Veriler, İş Akışları, Eylemler ve Sağlık, bağlı Belimo ünitesine bağlıdır. Ayrıntılı bilgi için lütfen Belimo ünitenizin teknik kataloğuna bakın.

  • Elimde fiziksel bir saha ekipmanı yoksa, Belimo Assistant 2 ile sanal bir saha ekipmanına bağlantı simülasyonu yapabilir miyim?

    Evet, elinizde fiziksel bir saha ekipmanı yoksa Demo Modu Belimo Assistant 2 ile sanal bir saha ekipmanına bağlantıyı simüle edebilir. Demo Modu, kullanıcı etkileşimini görüntülemenize ve uygulamanın fonksiyonlarını keşfetmenize olanak tanır. Yalnızca sunum amacıyla kullanılır. İş akışlarının devam edebilmesi için fiziksel bir ünite gerektiğini lütfen unutmayın.

    Not: Demo Modu, Ayarlar > Genel Ayarlar > Demo Modu > Açık aracılığıyla uygulama içinde etkinleştirilebilir. Ana Sayfa ekranında Üniteyi Simüle Et düğmesi görünecektir.

  • Hangi diller destekleniyor?

    Uygulama 8 dilde sunulmaktadır:

    • İngilizce (ABD)
    • Almanca
    • İspanyolca
    • İtalyanca
    • Basitleştirilmiş Çince
    • Fransızca
    • Rusça
    • Türkçe

    Not: Uygulama dili, Settings > General Settings > Language (Ayarlar > Genel Ayarlar > Dil) aracılığıyla uygulama içinden ayarlanabilir

İndirilenler

  • Flyer – Belimo Assistant 2 (pdf - 1,66 MB)
  • Hızlı kılavuz – Belimo Assistant 2 (pdf - 2,95 MB)
  • Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.15.1) (msi - 96,32 MB)
  • Belimo Assistant 2 Sürüm notları
  • Belimo AssistantLINK.10