• Financial Summary
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
    • Financial Summary
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
  3. Basınçtan Bağımsız Kontrol Vanaları

C220QFL-F6



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
C220QFL-F6

C220QFL-F6

PI debi sınırlayıcı vana (PIFLV), 2 yollu, DN 20, İçten dişli, Rp 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 1200 l/h, Akışkan sıcaklığı 2...60°C [36...140°F]

Liste fiyatı
EUR 134,00
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
Şuna uygun motorlar: Şunun için talep edilen motorlar: C220QFL-F6
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
    ZCQ-E

    ZCQ-E

    Mil uzatması - CQ

    Liste fiyatı: EUR 28,20
    Fiyatınız: ...
    Proje listesine ekle
    ZLR-01

    ZLR-01

    Bağlantı adaptörü, QCV-LR

    Liste fiyatı: EUR 48,20
    Fiyatınız: ...
    Proje listesine ekle
    ZR2320

    ZR2320

    Boru bağlantı elemanı içten dişli küresel vana için, DN 20, Rp 3/4", R 3/4"

    Liste fiyatı: EUR 17,10
    Fiyatınız: ...
    Proje listesine ekle
    Ürün videoları

    Neden Belimo PIFLV tercih edilmeli?

    Basınçtan bağımsız debi sınırlama vanası PIFLV.
    PIFLV, özel olarak soğutma zonu AÇMA/KAPATMA uygulamaları için tasarlanmış, basınçtan bağımsız bir debi sınırlama vanasıdır.

     

    Şimdi oynat E-postayla paylaş

    Basınçtan bağımsız debi sınırlama vanası PIFLV

    PIFLV: Basınçtan bağımsız debi sınırlama vanası - Yenilikçi debi sınırlayıcı tasarımı.

    Şimdi oynat E-postayla paylaş
    Bilgiler

    Teknik Özellikler

    Patern
    2 yollu
    V'nom [l/h]
    1200
    V'nom [l/s]
    0.33
    Akışkan
    Su
    Akışkan sıcaklığı
    2...60°C [36...140°F]
    Fark basınç
    20...280 kPa
    Kapanma basıncı
    520 kPa
    Fark basınç notu
    Düşük gürültülü çalışma için 50 kPa
    Sızdırmazlık seviyesi {Tools}
    Tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A
    Boru bağlantısı
    İçten dişli

    Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
    +90 216 266 3200
    BELIMO Turkey Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)