Vana Motorları

Belimo, çeşitli kontrol seçeneklerine sahip, acil durumda kontrol fonksiyonu olan veya olmayan ürünlerden oluşan kapsamlı vana serisiyle HVAC uygulamalarının tüm ihtiyaçlarını karşılar.

Daha fazla bilgi
Filtreleme ölçütü
Sıralama ölçütü:  Bağlantı
Hareket tipi
Acil durumda kontrol fonksiyonu
Tork
Kuvvet
Voltaj AC/DC
Kontrol tipi
Çalışma süresi
Çalışma süresi (acil durumda kontrol fonksiyonu)
Konum anahtarı
Elektrik bağlantısı
Koruma kategorisi
Temizle
297 Sonuç bulundu
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Sıralama ölçütü:  Bağlantı
  • Bağlantı
  • Ad (Artan)
  • Ad (Azalan)
  • Fiyat (Artan)
  • Fiyat (Azalan)
JRCA-BAC-S2-T

JRCA-BAC-S2-T

Rotary motor, 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (20...120 s), 2x SPDT, IP66/67, F07 (yalnızca ilave cihaz ile F05/F10), Klemens

Liste fiyatı: EUR 1.207,00
Proje listesine ekle
JRCA-S2-T

JRCA-S2-T

Rotary motor, 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 35 s, 2x SPDT, IP66/67, F07 (yalnızca ilave cihaz ile F05/F10), Klemens

Liste fiyatı: EUR 952,00
Proje listesine ekle
AVK230A-3

AVK230A-3

Glob vana motoru, acil durumda kontrol fonksiyonu NC/NO, 2000 N, AC 100...240 V, Yüzer kontrol, 150 s, Strok 32 mm, IP54

Liste fiyatı: EUR 1.529,00
Proje listesine ekle
AVK24A-3-TPC

AVK24A-3-TPC

Glob vana motoru, acil durumda kontrol fonksiyonu NC/NO, 2000 N, AC 24 V, Yüzer kontrol, 150 s, Strok 32 mm, IP54, Kablolu klemensler

Liste fiyatı: EUR 1.533,00
Proje listesine ekle
AVK24A-MOD

AVK24A-MOD

Glob vana motoru, acil durumda kontrol fonksiyonu NC/NO, 2000 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Strok 32 mm, IP54

Liste fiyatı: EUR 1.995,00
Proje listesine ekle
AVK24A-MP-TPC

AVK24A-MP-TPC

Glob vana motoru, acil durumda kontrol fonksiyonu NC/NO, 2000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Strok 32 mm, IP54, Kablolu klemensler

Liste fiyatı: EUR 1.671,00
Proje listesine ekle
AVK24A-SR-TPC

AVK24A-SR-TPC

Glob vana motoru, acil durumda kontrol fonksiyonu NC/NO, 2000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Strok 32 mm, IP54, Kablolu klemensler

Liste fiyatı: EUR 1.590,00
Proje listesine ekle
AVK24A-SZ-TPC

AVK24A-SZ-TPC

Glob vana motoru, acil durumda kontrol fonksiyonu NC/NO, 2000 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Strok 32 mm, IP54, Kablolu klemensler

Liste fiyatı: EUR 1.590,00
Proje listesine ekle
CQ230A

CQ230A

Rotary motor (ZoneTight), 1 Nm, AC 100...240 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 75 s, IP40

Liste fiyatı: EUR 127,00
Proje listesine ekle
CQ230A-T

CQ230A-T

Rotary motor (ZoneTight), 1 Nm, AC 100...240 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 75 s, IP40, Klemens

Liste fiyatı: EUR 124,00
Proje listesine ekle
CQ24A

CQ24A

Rotary motor (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 75 s, IP40

Liste fiyatı: EUR 113,00
Proje listesine ekle
CQ24A-BAC

CQ24A-BAC

Rotary motor (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, 75 s, IP40

Liste fiyatı: EUR 209,00
Proje listesine ekle
CQ24A-MPL

CQ24A-MPL

Rotary motor (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40

Liste fiyatı: EUR 113,00
Proje listesine ekle
CQ24A-MPL-T

CQ24A-MPL-T

Rotary motor (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40, Klemens

Liste fiyatı: EUR 110,00
Proje listesine ekle
CQ24A-SR

CQ24A-SR

Rotary motor (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP40

Liste fiyatı: EUR 113,00
Proje listesine ekle
CQ24A-SR-T

CQ24A-SR-T

Rotary motor (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP40, Klemens

Liste fiyatı: EUR 110,00
Proje listesine ekle
CQ24A-SZ

CQ24A-SZ

Rotary motor (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 75 s, IP40

Liste fiyatı: EUR 113,00
Proje listesine ekle
CQ24A-SZ-T

CQ24A-SZ-T

Rotary motor (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 75 s, IP40, Klemens

Liste fiyatı: EUR 110,00
Proje listesine ekle
CQ24A-T

CQ24A-T

Rotary motor (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 75 s, IP40, Klemens

Liste fiyatı: EUR 110,00
Proje listesine ekle
CQC230A

CQC230A

Rotary motor (ZoneTight), 1 Nm, AC 100...240 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 35 s, IP40

Liste fiyatı: EUR 127,00
Proje listesine ekle
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5