3. Zon Vanaları

C220Q-K



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
C220Q-K

C220Q-K

Fan coil vanaları, 2 yollu, DN 20, İçten dişli, Rp 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 8 m³/h, Akışkan sıcaklığı 2...100°C [36...212°F] (motor ile 2...90°C)

Isıtma uygulamalarında optimum enerji verimliliği için, ilgili yalıtım ceketlerimizi kullanmanızı öneririz. 
Uygun yalıtım ceketi bu ürüne ait aksesuarlar arasında bulunabilir.

Liste fiyatı
EUR 53,40
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
Şuna uygun motorlar: Şunun için talep edilen motorlar: C220Q-K
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
    EXT-OC-ZR-C220Q-K

    EXT-OC-ZR-C220Q-K

    İzolasyon iskeleti C2..Q-.. vanası için, DN 20
    yalnızca yoğuşmasız uygulamalar içindir

    Liste fiyatı: EUR 34,60
    Fiyatınız: ...
    Proje listesine ekle
    ZCQ-E

    ZCQ-E

    Mil uzatması - CQ

    Liste fiyatı: EUR 28,20
    Fiyatınız: ...
    Proje listesine ekle
    ZLR-01

    ZLR-01

    Bağlantı adaptörü, QCV-LR

    Liste fiyatı: EUR 48,20
    Fiyatınız: ...
    Proje listesine ekle
    ZR2320

    ZR2320

    Boru bağlantı elemanı içten dişli küresel vana için, DN 20, Rp 3/4", R 3/4"

    Liste fiyatı: EUR 17,10
    Fiyatınız: ...
    Proje listesine ekle
    Ürün videoları

    Bir QCV motor üzerinde kvs değerinin ayarlanması

    Bir QCV motor üzerinde kvs değerinin ayarlanmasında kolaylık.

    Şimdi oynat E-postayla paylaş

    Bir motorun QCV zon vanası üzerine montajı

    Bir motorun QCV zon vanası üzerine montajı için kolaylık.

    Şimdi oynat E-postayla paylaş

    Quick compact zone valve QCV

    • Tam sızdırmaz küresel kontrol vanası sirkülasyon kayıplarını önler

    • 2 yollu küresel kontrol vanalarında elle ayarlanabilen kv değerleri

    • Ayarlanan kv değerine otomatik adaptasyon

    • Çalıştırma ve bekleme modlarında minimum güç tüketimi

    • 24 V, 230 V, aç-kapa/yüzer kontrol, oransal kontrol ve MP-Bus® ile uyumlu

    Şimdi oynat E-postayla paylaş
    Bilgiler

    Teknik Özellikler

    Patern
    2 yollu
    Kvs
    8 m³/h
    Akışkan
    Su, hacmen maks. %50'ye kadar glikol içeren su
    Akışkan sıcaklığı
    2...100°C [36...212°F]
    Akışkan sıcaklığı not
    2...90°C motor ile
    Kapanma basıncı
    520 kPa
    Fark basınç notu
    Düşük gürültülü çalışma için 50 kPa
    Akış karakteristiği {Tools}
    Eşit yüzdesel
    Sızdırmazlık seviyesi {Tools}
    Tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A
    Boru bağlantısı
    İçten dişli

    Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
    +90 216 266 3200
    BELIMO Türkiye Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)