EP100F2-25+KBAC
Elektrikli 2 yollu, acil durumda kontrol fonksiyonlu PI-CCV EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 100, Flanş, PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 20.8 l/s, Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...250°F], Glikol izleme
- Liste fiyatı
- EUR 7.921,00
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
ZR-EXT-F05
Vana boynu uzatma parçası DN 65...150 küresel vana için, DN 80'e kadar kelebek vanalar için
Liste fiyatı: EUR 191,00
Fiyatınız: ...
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
Fiyatınız: ...
Bilgiler
Teknik Özellikler
Vana özellikleri
- Patern
- 2 yollu
- V'nom [l/s]
- 20.8
- Debi, ayarlanabilir
- V'nom'un %25...100'ü
- Akışkan
- Su, hacmen maks. %60'ye kadar glikol içeren su
- Akışkan sıcaklığı
- -10...120°C [14...250°F]
- Akışkan sıcaklığı not
-
- c-10...2 C arası akışkan sıcaklığında vana boynu uzatması kullanılması önerilir.
- Motor tipine bağlı olarak izin verilen akışkan sıcaklığında sınırlamalar olabilir. Sınırlamalar, motorların ilgili veri kataloglarında yer almaktadır.
- Fark basınç
- ∆pmax 350 kPa
- Kapanma basıncı
- 690 kPa
- Fark basınç notu
- Düşük gürültülü çalışma için 200 kPa
- Akış karakteristiği {Tools}
- Eşit yüzdesel
- Sızdırmazlık seviyesi {Tools}
- Tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A
- Boru bağlantısı
- Flanş
Motor özellikleri
- Voltaj AC/DC
- AC/DC 24 V
- Güç tüketimi (çalışırken)
- 12.1 W
- Güç tüketimi (beklemede)
- 4.1 W
- Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
- 23.2 VA
- Bağlantı, Besleme Kontrolü
- Kablo 1 m, 6x 0.75 mm²
- Kontrol tipi
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Hibrit (haberleşmeli / analog)
- Koruma kategorisi
- IP54